Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
VMPA-KMS-H
VMPA-KMS-H
NEBV-S1
NEBV-S1
Terminal de válvulas MPA-L
Terminal de válvulas MPA-L
ASCF
ASCF
VAME
VAME
VMPA
VMPA
Terminal de válvulas MPA-F
Terminal de válvulas MPA-F Este producto ya no se puede suministrar!
CPX Macro projekt
CPX Macro projekt GSWC-TE-EP-LA (PartNo.537041)
Libro blanco: Automatización de válvulas de proceso para apertura y cierre
Libro blanco: Automatización de válvulas de proceso para apertura y cierre Una comparación de tipos de control para actuadores neumáticos

Las válvulas de proceso para apertura y cierre pueden automatizarse de diversas maneras mediante sistemas neumáticos. Este libro blanco analiza la automatización con válvula individual, terminal de válvulas y terminal de válvulas digital, y compara estos tres tipos de control en lo referente a:

• Hardware/componentes requeridos y los correspondientes

trabajos

de instalación

• Costes de inversión

• Posibilidades de ahorro de aire comprimido e incremento de la

eficiencia energética

• Posibilidades de diagnosis y mantenimiento

• Posibilidades de integración de funciones

• Aplicaciones prácticas en circuitos orientados a la seguridad

• Aplicaciones prácticas en atmósferas potencialmente explosivas

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
CPX-P
CPX-P
Conexiones eléctricas
Conexiones eléctricas

Cables, conectores

Automatización con integración de funciones
Automatización con integración de funciones Módulos neumáticos y eléctricos del terminal de válvulas CPX/MPA/VTSA

En general la plataforma de automoción CPX

 

Una sola plataforma para:

• Tareas digitales y analógicas estándar

• Tareas I/O muy exigentes con diagnóstico por canal individual y parametrización

• Tareas de medición de temperatura, recorrido y presión

• Funciones de seguridad eléctricas y neumáticas

• Diagnóstico completo integrado y Condition Monitoring

• Sistema de instalación descentralizado de nivel inferior 

 

Combinación directa de la información con las acciones del proceso:

• Válvulas servopilotadas o para procesos continuos

• Válvulas de mando para cilindros, pinzas, vacío

• Reguladores de presión

• Sistemas de posicionamiento servoneumáticos

• Actuadores eléctricos y ejes 

 

Selección del control mediante bus de campo/Ethernet como I/O remotas o con los controladores Front-End:

• CPX-FEC (mando pequeño de Festo)

• CPX-CEC (control CODESYS con procesador de 32 bits, 400 MHz, Master CANopen)

• PC Worx (controlador para entornos de control de Phoenix Contact)

 

VUVG
VUVG
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Electroválvulas VUVG
Electroválvulas VUVG
MH1
MH1
VPWP
VPWP
El programa básico de Festo
El programa básico de Festo La sencillez: parte de la solución
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Válvulas proporcionales reguladoras: VPPM, VPPE, MPPE, MPPES, MPYE y la nueva VPPM-MPA
Válvulas proporcionales reguladoras: VPPM, VPPE, MPPE, MPPES, MPYE y la nueva VPPM-MPA Aplicar la presión correcta: regulación más precisa
Regulación de circuitos refrigeración
Regulación de circuitos refrigeración Breve ejemplo de aplicación

Regulación de circuitos de refrigeración en la fabricación de pantallas planas y pantallas solares

 

VPPM-NPT
VPPM-NPT
Terminal de válvulas CPV-SC, Smart Cubic
Terminal de válvulas CPV-SC, Smart Cubic
Quick order sheet  Valvula compacto VUVG
Quick order sheet Valvula compacto VUVG Productos seleccionados de la serie VUVG

Novedad: características específicas a un precio atractivo

Válvula reguladora proporcional VPPM-MPA
Válvula reguladora proporcional VPPM-MPA Nuevo: técnica proporcional con bus de campo
La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
La máxima productividad hasta en la nube el terminal CPX
Diagnosis management for maximum process reliability
Diagnosis management for maximum process reliability Significantly increase process reliability and productivity

The trend: To actively and significantly increase process reliability and the productivity of equipment by treating diagnosis as asset management. Innovative diagnostic strategies, including products with diagnostics capability and numerous Festo services can help here, reducing equipment lifecycle costs and providing a more rapid return on investment (ROI) with increased competitiveness.

VPPX
VPPX
Festo AG & Co. KG bistable valves for safety-related applications
Festo AG & Co. KG bistable valves for safety-related applications Technical Report - TR-300004

Summary:
Technical Reports 2 and 3 [1-2] and DGUV Information FB HM-076 [3] already explained the circumstances under which bistable valves can be used in safety-related applications. The present report links these reports to the current product portfolio of Festo AG & Co. KG. The suitability of the bistable valves listed for safety-related applications can be confirmed taking the previous series of technical reports and respective technical documentation of the individual components into consideration.

1 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS