Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Miniatur-Pilotventil des VUVG Klein und günstig

Ideal bei reduziertem Einbauraum. Vakuumfunktionen inklusive. Es kommt in medizinischen Geräten genauso zum Einsatz wie beim Liquid Handling in der Laborautomatisierung.

Info Ventil- und Ventilinselreihe VG

Kleinbauend, kompakt, durchflussstark – vom Einzelventil bis zur feldbusfähigen Ventilinsel. Ideal für alle preissensiblen Anwendungen.

Quick order sheet Kompaktventil VUVG ausgewählte Produkte der Baureihe VUVG

Neu: fokussierte Merkmale zum attraktiven Preis

Einfach finden! Ihre Auswahlhilfe für Ventile und Ventilinseln.

In 5 Minuten zur passenden Ventilinsel! Die Ventilfamilien im Überblick:

Vom Einzelventil bis zur Automatisierungsplattform.

Einfach finden!
Poster: Ihr Partner für Prozessautomation
Pneumatische und elektrische Module der Ventilinsel VTUG Die kompakte Plattform für Ihre Anwendung
Schaltbare pneumatische Dämpfung Schnelle Verfahrgeschwindigkeit — sanftes Ankommen

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Optimierte Taktzeiten
  • Unterschiedliche Ventilbaureihen und Größen
  • Einbaufertige Lösung
Produktvideo VG-Reihe / VUVG / VTUG-plug-in 2013, 1.45 Min.

Mit der neuen, kostenoptimierten Ventilinsel VTUG plug-in haben wir ein umfassendes Angebot auch für weniger komplexe Maschinenkonzepte. VTUG plug-in: kleine, clevere Ventilinsel mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Neuer Busknoten CTEU  für einfache und modulare Feldbustechnik.

Kompakt, kostengünstig, einbaufertig – Zylinder-Ventil-Kombination

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Kompakte, einbaufertige Systemlösung
    Material- und zeitsparend durch integrierte Lösung
    Energieeffizient durch geschlossenes, schlauchloses System
  • Anschlussfreundlich – alle pneumatischen und elektrischen Anschlüsse an einer Seite
VUVG Anwendung und Kundenstatement 2011, 1.44 Min
Interaktive Spinnen auf Beutesuche in Wien Pneumatisch angetriebene Spinnen, die mit ihrer Umgebung interagieren

Metallene, quadratische, spinnenartige Objekte besetzen einen Raum, der bei Annäherung der BetrachterInnen zum Interaktionsfeld und Spielplatz von Maschinenspinnen wird. Erwacht einer dieser auf metallenen Beinen thronenden Würfel, so gibt er sein Signal mittels einer gepulsten binären Infrarotsequenz an die anderen weiter und ein pneumatisches Zucken und der Klang der bewegten Zylinderkolben durchströmt den Schwarm der versammelten Spinnen, solange sich BetrachterInnen in Reichweite befinden.

tia 2/2010

Drosselrückschlagventil VFOE
Miniaturventile VOVK Nur 5,9 mm breit

Extrem schlank, klein und mit einem Druck bis zu 7 bar oder im Vakuumbetrieb bis 0,9 bar sehr leistungsfähig: bestens, wenn Sie auf kleinstem Raum viele Schaltventile nebeneinander betreiben wollen. Das 3/2-Wegeventil NC mit einem Durchfluss bis zu 5,8 l/min können Sie auch zu einer Ventilinsel mit bis zu 20 Plätzen ausbauen.

Drossel-Rückschlagventil VFOE Leicht und kostengünstig!

Perfekt für Standardanwendungen: das neue, manuell einstellbare Drossel-Rückschlagventil VFOE mit „Push-to-Lock“-Funktion. Das preisattraktive Ventil eignet sich besonders bei beengten Einbauverhältnissen, z.B. in der Elektronikindustrie.

Ventil-Ansteuermodul VAEM Präzises Schalten von Magnetventilen

Mit dem Ventil-Ansteuermodul VAEM wird das präzise Schalten von Magnetventilen so einfach wie nie. Bis zu 8 Kanäle sind individuell parametrierbar. Eine zeitliche Auflösung von nur 0,2 ms und die Steuerung der Ventile über Strom – nicht Spannung – ermöglichen höchste Präzision z.B. für Dosieranwendungen. Die Haltestromabsenkung spart Energie und minimiert den Wärmeeintrag.

Mediengetrennte Magnetventile VODA Von der Einzelkomponente zur Integrationslösung

Ideal für die Laboranalyse von klinischer Analytik bis Probenvorbereitung: hochintegrierte Fluid-Technologie von Festo. Durchdachte Technik, eine ausgefeilte Ansteuerungselektronik und höchste Fertigungspräzision garantieren exakte Dosierergebnisse der Festo Liquid Handling-Lösungen.

TIA-Stitch In Time
Valve Landscape_2020
Highlights 2022
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Das Festo Kernprogramm Einfach: Teil der Lösung
About Festo - Menschen. Lösungen. Innovationen. Zahlen, Daten und Fakten über Festo. Ein guter Überblick über die Geschichte, Meilensteine, Produktentwicklungen, Innovationen und Trendthemen bei Festo.
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Process Automation - Product Overview (PAPSO)
Pulsventil VSVA Bis zu 80% Energie sparen

Einbauen und sparen:

Beim Reinigen von Spänen oder Stäuben, beim Trocknen und Transportieren von Teilen: Das 2x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA mit Pulsfunktion hilft Ihnen dabei – und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch. Während der Pausenzeit sparen Sie Druckluft. Bei der Funktion als Blasluft-Ventil ist der Blasimpuls stärker als bei kontinuierlichem Luftstrom. Das rechnet sich in kürzester Zeit.

AMI Overview Distributors A4 de
Prozessautomation - Produkte und Lösungen
Automatisierungskomponenten für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie Automatisierung in anspruchsvoller Umgebung
25 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren