Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Magnetventile VUVG
VUVG
Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux

Cet outil de sélection des terminaux de distributeurs vous guidera rapidement vers la solution idéale, du sitributeur individuel à la plateforme d'automatisation complète.

Poster: Ihr Partner für Prozessautomation
Selection rapide - Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Info Distributeurs et terminaux série VG La polyvalence incarnée

Du distributeur individuel aux terminaux de distributeurs compatibles bus de terrain, la série VG propose des distributeurs petits et compacts capables de délivrer de hauts débits et partageant d'innombrables fonctions pneumatiques et électriques.

Miniatur-Pilotventil des VUVG Klein und günstig

Ideal bei reduziertem Einbauraum. Vakuumfunktionen inklusive. Es kommt in medizinischen Geräten genauso zum Einsatz wie beim Liquid Handling in der Laborautomatisierung.

Quick order sheet Kompaktventil VUVG ausgewählte Produkte der Baureihe VUVG

Neu: fokussierte Merkmale zum attraktiven Preis

Pneumatische und elektrische Module der Ventilinsel VTUG Die kompakte Plattform für Ihre Anwendung
Schaltbare pneumatische Dämpfung Schnelle Verfahrgeschwindigkeit — sanftes Ankommen

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Optimierte Taktzeiten
  • Unterschiedliche Ventilbaureihen und Größen
  • Einbaufertige Lösung
Produktvideo VG-Reihe / VUVG / VTUG-plug-in 2013, 1.45 Min.

Mit der neuen, kostenoptimierten Ventilinsel VTUG plug-in haben wir ein umfassendes Angebot auch für weniger komplexe Maschinenkonzepte. VTUG plug-in: kleine, clevere Ventilinsel mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Neuer Busknoten CTEU  für einfache und modulare Feldbustechnik.

Kompakt, kostengünstig, einbaufertig – Zylinder-Ventil-Kombination

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Kompakte, einbaufertige Systemlösung
    Material- und zeitsparend durch integrierte Lösung
    Energieeffizient durch geschlossenes, schlauchloses System
  • Anschlussfreundlich – alle pneumatischen und elektrischen Anschlüsse an einer Seite
VUVG Anwendung und Kundenstatement 2011, 1.44 Min
Pince à longue course DHPL Grande ouverture, légère !

Pour les tâches de levage impliquant des marchandises volumineuses, vous avez besoin de courses d'ouverture et de serrage plus larges. La nouvelle pince à longue course DHPL répond à ces exigences de préhension interne et externe, et est très précise malgré sa légèreté surprenante. Idéale pour empiler des boîtes, saisir des plaques et des pièces moulées, ou encore maintenir des sacs ouverts.

PSI Limiteur de débit unidirectionnel VFOE Léger et économique

Le nouveau limiteur de débit unidirectionnel VFOE à réglage manuel avec fonction push-to-lock est parfait pour les applications standard. Economique, il est particulièrement bien adapté aux espaces restreints, par ex. dans les petits postes d’assemblage

Catalogue produits
Textilindustrie

Die Produkte aus dem Kernprogramm von Festo machen es Ihnen einfach, die Produktivität Ihrer Textilmaschinen zu steigern. Egal ob beim Spinnen, Strecktexturieren, Weben, Rundstricken, Flachstricken oder bei der Textilveredelung - Festo bietet die richtigen Produkte für Ihre Anwendung.

Mediengetrennte Magnetventile VODA Von der Einzelkomponente zur Integrationslösung

Ideal für die Laboranalyse von klinischer Analytik bis Probenvorbereitung: hochintegrierte Fluid-Technologie von Festo. Durchdachte Technik, eine ausgefeilte Ansteuerungselektronik und höchste Fertigungspräzision garantieren exakte Dosierergebnisse der Festo Liquid Handling-Lösungen.

Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
PSI_VTUGBox_FR
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

White Paper: Proportionalventile für die Regelung inerter Gase in der Prozessautomation

In der Prozessautomation werden in vielen Anwendungen Gase in Druck und Durchfluss geregelt. Aufgrund von Explosionsschutz-Anforderungen wird in Tanks, Reaktoren und  Prozessapparaten einer Anlage oftmals eine inerte Atmosphäre geschaffen und gehalten. Erfahren Sie hier die Vorteile der Proportionalventiltechnik.

Composants d'automatisation pour l'industrie agro-alimentaire L'automatisation dans des environnements difficiles
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

Les Essentiels 2019

La gamme Festo en un coup d'oeil !

Ventil-Ansteuermodul VAEM Präzises Schalten von Magnetventilen

Mit dem Ventil-Ansteuermodul VAEM wird das präzise Schalten von Magnetventilen so einfach wie nie. Bis zu 8 Kanäle sind individuell parametrierbar. Eine zeitliche Auflösung von nur 0,2 ms und die Steuerung der Ventile über Strom – nicht Spannung – ermöglichen höchste Präzision z.B. für Dosieranwendungen. Die Haltestromabsenkung spart Energie und minimiert den Wärmeeintrag.

About Festo - Savoir-faire. Solutions. Innovations. Faits, chiffres et données sur Festo. Un bon aperçu de l'histoire, des jalons, des développements de produits, des innovations et des tendances chez Festo.
Process Automation - Product Overview (PAPSO)
AMI Overview Distributors A4 de
Afficher 28 résultats de plus...
Souscrire au flux RSS