Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Solenoid valves VUVG
VUVG
Poster: Your partner for process automation
Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux

Cet outil de sélection des terminaux de distributeurs vous guidera rapidement vers la solution idéale, du sitributeur individuel à la plateforme d'automatisation complète.

Selection rapide - Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Info Distributeurs et terminaux série VG La polyvalence incarnée

Du distributeur individuel aux terminaux de distributeurs compatibles bus de terrain, la série VG propose des distributeurs petits et compacts capables de délivrer de hauts débits et partageant d'innombrables fonctions pneumatiques et électriques.

Miniature pilot valve for the VUVG Small and inexpensive

Its size makes it ideal in tight spaces and it comes complete with vacuum functions. It is used in medical devices as well as for liquid handling in laboratory automation.

Quick order sheet Compact valve VUVG selected products from the VUVG series

New: focused features at an attractive price

Pneumatic and electric modules of the valve terminal VTUG The compact platform for your application
VUVG Application and Statement 2011, 1.44 Min
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

Les Essentiels 2019

La gamme Festo en un coup d'oeil !

About Festo - Savoir-faire. Solutions. Innovations. Faits, chiffres et données sur Festo. Un bon aperçu de l'histoire, des jalons, des développements de produits, des innovations et des tendances chez Festo.
Process Automation - Product Overview (PAPSO)
Angled gripper DHWC The cost-effective alternative

The compact and light angled gripper DHWC is ideal for use in the electronics and small parts industry and also for battery production thanks to its reduced copper, zinc and nickel content. And it is cost-effective too, helping you to manage your production costs.

Product flyer for the automotive industry Automation solutions for the automotive and Tier 1 supplier industry
PSI Limiteur de débit unidirectionnel VFOE Léger et économique

Le nouveau limiteur de débit unidirectionnel VFOE à réglage manuel avec fonction push-to-lock est parfait pour les applications standard. Economique, il est particulièrement bien adapté aux espaces restreints, par ex. dans les petits postes d’assemblage

Pince à longue course DHPL Grande ouverture, légère !

Pour les tâches de levage impliquant des marchandises volumineuses, vous avez besoin de courses d'ouverture et de serrage plus larges. La nouvelle pince à longue course DHPL répond à ces exigences de préhension interne et externe, et est très précise malgré sa légèreté surprenante. Idéale pour empiler des boîtes, saisir des plaques et des pièces moulées, ou encore maintenir des sacs ouverts.

Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Highlights 2022
Pulse valve VSVA Energy savings of up to 80%

Install and save:
In applications where chips or dust need to be removed or parts need to be dried and transported, the 2x 3/2-way solenoid valve VSVA with pulse function is a great asset. Not only does it reduce energy consumption, it also saves compressed air during pauses. When used as an air blast valve, the blast pulse is stronger than with a continuous air flow. This pays off within a very short time.

Miniature valves VOVK Only 5.9 mm wide

Extremely slim and small yet high performing, with a pressure range of up to 7 bar or down to 0.9 bar under vacuum: ideal if you want to operate a large number of switching valves next to each other in a small space. The 3/2-way NC valve with a flow rate of up to 5.8 l/min can also be expanded to a valve terminal with up to 20 positions.

Valve Landscape_2020
Linear/swivel clamps CLR-CS Linear/swivel clamps CLR-CS

Linear/swivel clamps CLR-CS

One-way flow control valve VFOE
Catalogue produits
Textile industry

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

PSI_VTUGBox_FR
Media valve series VODA From the individual component to the integration solution

Ideal for laboratory analysis of clinical sample preparations, using highly integrated fluid technology from Festo. Sophisticated technology, advanced control electronics with maximum manufacturing precision together guarantee precise metering results from Festo liquid handling solutions.

Afficher 23 résultats de plus...
Souscrire au flux RSS