Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Produktkatalog Prozessautomation
Produktkatalog Prozessautomation
Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Produktübersicht für die Prozessautomation
Produktübersicht für die Prozessautomation
Explosionsschutz leicht erklaert
Explosionsschutz leicht erklaert Sicher automatisieren mit Ex-geschützten Produkten und Lösungen von Festo
Magnetspulen
Magnetspulen
Produktübersicht
Produktübersicht
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Handout ATEX
Handout ATEX

Dieses Dokument erklärt die Kennzeichnung von ATEX-Produkten nach

Richtlinie 2014/34/EU und EN 60079-0:2018

 

Installationssystem CPI
Installationssystem CPI
VSNC
VSNC
Feldbus Direct
Feldbus Direct Hochkompakt und platzsparend kommunizieren!
Das ideale Feldbussystem für reduzierten Einbauraum
Komplette Automatisierungslösungen von Festo für explosionsgefährdete Bereiche
Komplette Automatisierungslösungen von Festo für explosionsgefährdete Bereiche

Ein Hersteller von alkoholhaltiger Mundspülung hat bei der Erweiterung seiner Produktion im explosionsgefährdeten Bereich in ATEX Zone 1 und 2 komplett auf Festo gesetzt. Festo hat dazu die pneumatisch automatisierte Scheibenventile, die dazugehörige pneumatische Ansteuerung sowie die Eingangsmodule für die Verarbeitung der elektrischen Signale ausgelegt, vormontiert

und fertig getestet ausgeliefert.

Installationssystem CPI
Installationssystem CPI

Gesamtkonzept fur dezentrale Maschinen- und Anlagenstruktur; in Verbindung mit dem CPX-Terminal Kombination von zentraler und dezentraler Installation moglich.

Remote I/O
Remote I/O CPX-P für NAMUR-Signale

Ventilinsel und Remote I/O für die Prozessindustrie im Schaltschrank in Zone 2: integriert, platzsparend, komplett aus einer Hand und in hoher Schutzart IP65 – in Summe mit MPA-Ventilen ein NAMUR-kompatibles Prozessinterface. Hoch modular und flexibel aufgebaut.

Standardisierter ATEX Steuerschrank YCCP
Standardisierter ATEX Steuerschrank YCCP Standardisiert und flexibel

Verbinden Sie maximale Standardisierung mit einem Höchstmaß an

Flexibilität! Die standardisierten ATEX-Steuerschränke YCCP sparen

Zeit und Kosten – durch die maximale Standardisierung Ihrer

Anlagenkomponenten.

Die Schränke sind zugelassen für Zone 2

(3GD), das eingebaute modulare Terminal CPX als Remote I/O sorgt

für größtmögliche Flexibilität.

VUVS
VUVS
Planungshandbuch für wassertechnische Anlagen
Planungshandbuch für wassertechnische Anlagen
Broschüre: Schaltschranklösungen für die Prozessindustrie
Broschüre: Schaltschranklösungen für die Prozessindustrie
Partner der Öl-/Gas-, Petrochemie- und Chemieindustrie
Partner der Öl-/Gas-, Petrochemie- und Chemieindustrie Programmübersicht
Produkte für Energieerzeugung und Kraftwerksbau
Produkte für Energieerzeugung und Kraftwerksbau
SRBG
SRBG
SRBE
SRBE
DSBC
DSBC
VUVS, NPT
VUVS, NPT
Einbaufertige Lösungen: Schaltschränke
Einbaufertige Lösungen: Schaltschränke
Schaltschranklösungen für die Prozessindustrie
Schaltschranklösungen für die Prozessindustrie Schaltschranklösungen von Festo nehmen Ihnen die komplexen Arbeitsprozesse, die den Bau eines pneumatischen Subsystems begleiten, nahezu komplett ab

Schaltschränke für die pharmazeutische Industrie,
Schaltschränke für die Lebensmittelindustrie,
Schaltschränke für die Wasser-/Abwasserindustrie,
Schaltschränke für die chemische Industrie,
Schaltschränke für den Bergbau,
Schaltschränke für die Energietechnik,
Lösungen für explosionsgefährdete Bereiche, ATEX, SIL – Safety Integrity Level

DSBG-32...125
DSBG-32...125
DGC-K
DGC-K
CPX-P
CPX-P
VOFD
VOFD
30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren