Description:
Mit der Einführung der Multiprotokoll-Technologie beim Servoantriebsregler CMMT-AS wird die Komplexität reduziert sowie die Lieferkette und Installation optimiert. Anstatt bisher 21 Teilenummern für die unterschiedlichen Leistungsklassen und Busschnittstellen des CMMT-AS, kann die Varianz mit der universellen Multiprotokollschnittstelle auf 7 Teilenummern reduziert werden.