Title:
Safety Subfunctions Electric Drives
Subtitle:
SS1-t, up to cat. 3…4, up to PL d…e Servo drive CMMT-AS-…-S1; Cross wiring of servo drives
Description:

Safe Stop 1 (SS1-t), up to category 3…4, up to PL d…e; Cross wiring of servo drives
Safety Application Note with a possible implementation of the safety sub-functions SS1-t for the servo drive CMMT-AS-...-S1. Included is the basic circuit, safety-related block diagram, Sistema project.

Document type:
Application Note
Title Version

Application Note - Safety Sub-Functions SS1-t, STO

Servo Drive CMMT-AS-…-S1; Cross Wiring of Servo Drives

 

Application Note for the cross wiring of several servo drives and the realization of the safety sub-functions safe stop 1 (SS1) and safe torque off (STO). Depending on the safe outputs, wiring and fault exclusions is category 3, up to PL d or category 4, up to PL e possible. This Application Note contains possible circuits for the servo drive CMMT-AS-…-S1.

Application Note - Sicherheits-Teilfunktionen SS1-t, STO

Servoantriebsregler CMMT-AS-…-S1, Querverdrahtung von Servoantriebsreglern

 

Application Note für die Querverdrahtung mehrerer Servoantriebsregler und die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sicherer Stopp 1 (SS1) bzw. sichere Momentabschaltung (STO). In Abhängigkeit von den verwendeten sicheren Ausgängen, Verdrahtung und Fehlerausschlüssen kann entwender Kategorie 3, bis zu PL d bzw. Kategorie 4, bis zu PL e erreicht werden. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen für den Servoantriebsregler CMMT-AS-…-S1