Title:
Safety Sub-Functions SS1-t, STO Servo Drive CMMT-AS-…-S1 and CMMT-ST-…-S0, Cross Wiring of Servo Drives
Subtitle:
CMMT-AS-…-S1; CMMT-ST-…-S0
Description:

Application Note for the cross wiring of several servo drives and the realization of the safety sub-functions safe stop 1 (SS1) and safe torque off (STO). Depending on the safe outputs, wiring and fault exclusions is category 3, up to PL d or category 4, up to PL e possible. This Application Note contains possible circuits for the servo drives CMMT-AS-...-S1 and CMMT-ST-…-S0.

Document type:
Application Note
Title Version

 

Application Note - Safety Sub-Functions SS1-t, STO

Servo Drive CMMT-AS-…-S1 and CMMT-ST-…-S0

Cross Wiring of Servo Drives

 

Application Note for the cross wiring of several servo drives and the realization of the safety sub-functions safe stop 1 (SS1) and safe torque off (STO). Depending on the safe outputs, wiring and fault exclusions is category 3, up to PL d or category 4, up to PL e possible. This Application Note contains possible circuits for the servo drives CMMT-AS-...-S1 and CMMT-ST-…-S0.

 

Application Note - Sicherheits-Teilfunktionen SS1-t, STO

Servoantriebsregler CMMT-AS-…-S1 und CMMT-ST-…-S0

Querverdrahtung von Servoantriebsreglern

 

Application Note für die Querverdrahtung mehrerer Servoantriebsregler und die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sicherer Stopp 1 (SS1) bzw. sichere Momentabschaltung (STO). In Abhängigkeit von den verwendeten sicheren Ausgängen, Verdrahtung und Fehlerausschlüssen kann entwender Kategorie 3, bis zu PL d bzw. Kategorie 4, bis zu PL e erreicht werden. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen für die Servoantriebsregler CMMT-AS-...-S1 und CMMT-ST-…-S0