|
|
Application Note - Safety Sub-Functions Electric Drives SSB with SS1-t, STO, Category 4, up to PL e and SB, Category 1, up to PL c
Application Note for the realization of the safety sub-function safe stopping and blocking (SSB) with the safety sub functions safe stop 1 (SS1) and safe blocking (SB). For the safety sub-function SS1 category 4, up to PL e can bereached; for safety sub-function SB category 1, PL c can be reached. This Application Note contains possible circuits for the servo drive CMMT-AS-…-S1 with holding brake in the servo motor or with an external clamping unit.
|
100246-TS-Application-Note-EN-Ver1.pdf
English [en]
File size: 219 KB
Version: 1.10 (19/09/2019)
|
|
|
Application Note - Sicherheits-Teilfunktionen elektrische Antriebe SSB mit SS1-t, STO, Kategorie 4, bis zu PL e und SB, Kategorie 1, bis zu PL c
Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sicheres Anhalten und Blockieren (SSB) mit den Sicherheits-Teilfunktionen sicherer Stopp 1 (SS1) und sicheres Blockieren (SB). Für die Sicherheits-Teilfunktion SS1 kann Kategorie 4, bis zu PL e erreicht werden; für die Sicherheits-Teilfunktion SB kann Kategorie 1, bis zu PL c erreicht werden. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen für den Servoantriebsregler CMMT-AS-…-S1 mit Haltebremse im Servomotor oder mit einer externen Feststelleinheit.
|
100246-TS-Application-Note-DE-Ver1.pdf
Deutsch [de]
File size: 221 KB
Version: 1.10 (19/09/2019)
|