Die rechte Seitenleiste zeigt je nach Umgebung folgende Register zu einem verbundenen Gerät:
-
„Modulkatalog“
-
„Geräteeigenschaften“
-
„Überwachungsliste“
-
„Virtueller Assistent“
Modulkatalog
Der „Modulkatalog“ öffnet sich bei der Konfiguration eines remote I/O-Systems in der rechten Seitenleiste, wenn kein Modul ausgewählt ist. Aus dem Modulkatalkog können weitere Module für das System gewählt und eingefügt werden, ⮫ Modul aus Modulkatalog hinzufügen.
Dabei zeigt die erste Ebene des Modulkatalogs die verfügbaren Kategorien. Ein Klick auf die Kategorie listet die dort enthaltenen Module auf. Es werden nur Module angezeigt, die im aktuellen Terminal verwendet werden können.

Ein Klick auf die Schaltfläche „Modul hinzufügen“ fügt das gewählte Modul in das Terminal ein.
Geräteeigenschaften
Das Register „Geräteeigenschaften“ zeigt für ein im „Topologie-Editor“ ausgewähltes Gerät folgende Informationen an:
-
Gerätedetails, z. B. Modulname, Verbindungsroute, Verbindungen
-
Dokumente und Dateien aus dem Support Portal auf der Webseite von Festo, z. B. Betriebsanleitungen, application notes, Gerätebeschreibungsdateien
Zum Herunterladen von Dokumenten ist eine Internet-Verbindung erforderlich. Auf bereits heruntergeladene Dateien lässt sich ohne Verbindung zum Gerät zugreifen.


Selektiertes Modul

Register der rechten Seitenleiste

Bestellcode

AP-Adresse

Geräteeigenschaften

Auswahl von gerätespezifischen Dateien und Dokumenten
Die Moduladressen der Module, die an einem Bus Interface angeschlossen sind, werden im „Topologie-Editor“ in der jeweiligen Modulgrafik unten angezeigt. Wenn die Topologie des Remote-I/O-Systems geändert wird, werden die Moduladressen automatisch aktualisiert. Die Adressen erleichtern die Konfiguration von AP-basierten Systemen in Entwicklungsumgebungen anderer Hersteller, die keine verzweigten Strukturen für Feldgeräte unterstützen, sondern statt dessen eine lineare Liste von Modulen erwarten. Die Module sind dann in aufsteigender Reihenfolge ihrer Adressen einzufügen, unabhängig davon, an welchem Strang sie physisch angeschlossen sind.
Überwachungsliste
Die Überwachungsliste zeigt die aktuelle Parameterbelegung der Gerätebeschreibung (APDD); die Parameter sind in schwarzer Schrift dargestellt, die Werte blau.

Wenn noch keine Verbindung zum Gerät bestand, werden als Gerätedetails Initialwerte angezeigt. Falls bereits eine Verbindung zum Gerät bestand, werden die vom Gerät gelesenen Daten zusammen mit dem Projekt gespeichert und bei bestehender und nicht bestehender Verbindung angezeigt.
Für Geräte von Festo können Dokumente und Dateien zum Support mit der Schaltfläche „Dokument öffnen“ herunter geladen und angezeigt werden. Auf bereits herunter geladene Dateien lässt sich auch ohne Verbindung um Gerät zugreifen.
Virtueller Assistent
Das Register „Virtueller Assistent“ in der rechten Seitenleiste bietet Zugang zum virtuellen Assistenten von Festo. Nach Anmelden am MyFesto Konto bietet der virtuelle Assistent als Chatbot Informationen zu Produkten und deren Installation, Montage, Wartung und Störungsbeseitigung.

