Mit dem CPX-AP Plug-in lassen sich sowohl einzelne CPX-AP-I-Geräte als auch Remote-I/O-Systeme (CPX-AP-A-Systeme) konfigurieren, parameterieren und diagnostizieren. Ein Remote-I/O-System CPX-AP besteht typischerweise aus folgenden Komponenten:
-
Einem Bus Interface
-
Einem oder mehreren AP-Modulen
Für jedes Einzelgerät und jedes Gerät als Teil eines Remote-I/O-Systems öffnet sich eine separate Plug-in-Instanz. Zur Darstellung der Struktur eines Remote-I/O-Systems wird im Plug-in das Terminal verwendet.
Remote-I/O-Systeme CPX-AP lassen sich im Backstagebereich der Festo Automation Suite exportieren und in Steuerungssystemen der ROCKWELL AUTOMATION verwenden. Das CPX-AP Plug-in unterstützt auch die Integration von EtherNet/IP-basierten CPX-AP Systemen in Steuerungssysteme der ROCKWELL AUTOMATION.
Die für die AP-Geräte notwendigen Gerätebeschreibungsdateien (APDD) können automatisch vom APDDfinder heruntergeladen oder von einer lokalen Dateiablage installiert werden. Sie stehen anschließend im Repository unter „AP-Geräte“ zur Verfügung und können dort verwaltet werden.





Das Plug-in wird in der Festo Automation Suite installiert, aktualisiert und bei Bedarf deinstalliert. Auch die Sprache der Benutzeroberfläche wird in der Festo Automation Suite umgeschaltet è Onlinehilfe der Festo Automation Suite.
Kommunikationsports
Das Plug-in verwendet die folgenden Kommunikationsports. Bei Problemen mit dem Fernzugriff diese Kommunikationsports im verwendeten Router korrekt konfigurieren und die IP-Adresse des Zielgeräts manuell in der Verbindungssteuerung des Plug-ins einstellen.
|
Verbindung |
Protokoll |
Port |
|---|---|---|
|
Geräteverbindung des Plug-ins |
TCP/IP |
7507, 7508 |