Die IODD-Dateien von IO-Link-Geräten werden im Backstagebereich unter „Repositorys“ im Register „IO-Link IODDs“ im Repository installiert, aktualisiert oder deinstalliert. Dies ist auch bei getrennter Verbindung zum IO-Link-Gerät möglich.


Suchfeld

Gefundene Geräte

Checkbox „Benachrichtigung anzeigen, wenn neue Version verfügbar“

Schaltfläche „Alle installieren“

Gefundene IODD-Version und Schaltfläche „Installieren“

Schaltfläche „Suche nach Updates“

Schaltfläche „Lokale Datei installieren“
|
Element |
Beschreibung |
|---|---|
![]() |
Zum Suchen von Geräteschreibungsdateien für IO-Link-Geräte auf IODDfinder. Dazu Herstellername, Gerätename, Teilenummer oder Produktname eingeben. Bei bestehender Internetverbindung startet die Suche automatisch, sobald ein Suchausdruck eingegeben wurde. |
|
Gefundene Geräte |
Die gefundenen Geräte werden mit ihren Varianten angezeigt. Durch Klicken auf ein Gerät werden die verfügbaren IODD-Versionen für das Gerät angezeigt.
|
![]() |
Sucht nach Updates von installierten IODD-Dateien. |
![]() |
Zum Installieren einer IODD-Datei von einem lokalen Dateiverzeichnis. |