Die rechte Seitenleiste zeigt folgende Informationen zu einem ausgewählten Gerät:
|
Bereich |
Funktion |
|---|---|
|
Merkliste |
Parameterbelegung der aktuellen Gerätebeschreibung (IODD); die Parameter sind in schwarzer Schrift dargestellt, die Werte blau. Mit der Schaltfläche |
|
Geräteeigenschaften |
Gerätecode, Bestelltext, Teilenummer Wenn noch keine Verbindung zum Gerät bestand, werden Initialwerte angezeigt. Falls bereits eine Verbindung zum Gerät bestand, werden die vom Gerät gelesenen Daten zusammen mit dem Projekt gespeichert und bei bestehender und nicht bestehender Verbindung angezeigt. |
|
Support-Informationen |
Dokumente und Dateien zu den IO-Link-Geräten von Festo, Benutzerhandbücher, Anwendungshinweise, Gerätebeschreibungsdateien Für IO-Link-Geräte von Festo können Dokumente und Dateien zum Support mit der Schaltfläche „Dokument öffnen“ herunter geladen und angezeigt werden. Auf bereits herunter geladene Dateien lässt sich offline zugreifen. |
|
Virtueller Assistent |
Zugang zum virtuellen Assistenten von Festo. Nach Anmelden am MyFesto Konto bietet der virtuelle Assistent als Chatbot Informationen zu Produkten und deren Installation, Montage, Wartung und Störungsbeseitigung. |

die Merkliste bearbeiten. Dies ist nur möglich, wenn die maximale Anzahl der Parameter
in der