Das IO-Link Plug-in ermöglicht das Parametrieren, Inbetriebnehmen und die Diagnose von IO-Link-fähigen Geräten mit der Festo Automation Suite.
Bei aktiver Verbindung zum Gerät aktualisiert das IO-Link Plug-in alle Daten zyklisch. Eingaben im Plug-in werden unmittelbar auf das Gerät übertragen.
Ein IO‑Link-System besitzt typischerweise ein Bus Interface, einen IO‑Link Master und mindestens ein IO‑Link Gerät.
Die für die IO-Link-Geräte notwendigen Gerätebeschreibungsdateien können automatisch von IODDfinder heruntergeladen oder von einer lokalen Dateiablage installiert werden - sie stehen anschließend im Repository unter „IO-Link IODDs“ zur Verfügung und können dort verwaltet werden.





Das Plug-in wird in der Festo Automation Suite installiert, aktualisiert und bei Bedarf deinstalliert. Auch die Sprache der Benutzeroberfläche wird in der Festo Automation Suite umgeschaltet è Onlinehilfe der Festo Automation Suite.