Festo utilise des cookies pour améliorer les performances, optimiser les fonctionnalités, analyser les accès et personnaliser le contenu et les affichages. Vous pouvez vous opposer à tout moment à l'utilisation de cookies. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de protection des données et notre politique en matière de cookie.
CPX-E-CEC Motion & Robotic - PTP License
Merci de se connecter pour voir les prix
The software license Motion & Robotik for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.
Description
PTP (Point To Point) license for the software Motion & Robotic for simple pick & place applications.
The license contains:
- PTP (Point To Point) interpolation of the movement
- Easy programming with the interpreter language FTL (Festo Teach Language)
- Grafical visualization for the handheld CDSA-D3-RV including Teach-In function.
- Integrated in Codesys, means easy connection from PLC applications to FTL motion movement.
Détails techniques
Supported Festo kinematics:
- H-gantry EXCH and EXCM
- T-gantry EXCT
- Planar gantry YXCF
- Linear gantry YXCL
- Three-dimensional gantry YXCR
Optional handheld CDSA-D3-RV to use the software Motion & Robotik, including touch screen, acknowledge and emergency stop.
Exigences techniques
To use the license, the hardware controller CPX-E-CEC-M1-PN or CPX-E-CEC-M1-EP at least revision 10 is needed.