Terminaux de dialogue

En savoir plus sur Terminaux de dialogue
Filtrer
Filtrer

Guide de sélection

Commandes pneumatiques et électropneumatiques

Avec des unités de commande pneumatiques et électropneumatiques, des séquences logiques de fonctions pneumatiques peuvent être réalisées. Les distributeurs bistables sont utilisés comme modules mémoire pour le séquenceur.

Commandes électroniques

Les commandes électroniques Festo sont des API modernes, compacts et polyvalents qui permettent de programmer avec CoDeSys selon la norme CEI 61131-3. En matière de technologie d'automatisation, différents systèmes de commande sont utilisés en fonction du domaine d'application et de l'industrie. Festo propose des systèmes de commande électronique à la fois compacts et modulaires. Les contrôleurs compacts offrent toutes les interfaces et fonctions (par exemple, signaux numériques, analogiques) dans un seul corps et sont conçus pour des tâches de commande de petite à moyenne envergure. Les commandes modulaires peuvent être étendues de manière très flexible et sont donc conçues pour la gamme de performance moyenne et supérieure.

Périphériques électriques

La gamme de périphériques électriques comprend des systèmes d'E/S modulaires et compacts avec un degré de protection IP65/IP67 et IP20. Ceux-ci peuvent être connectés à des commandes de niveau supérieur via des interfaces de bus de terrain ou d'Ethernet industriel. Les signaux numériques et analogiques sont pris en charge. En outre, il est possible de choisir parmi une variété de modules technologiques qui permettent, par exemple, l'intégration d'un maître IO-Link ou de ProfiSAFE dans le système. La combinaison parfaite des périphériques électriques avec la gamme de terminaux de distributeurs complète le système.

Panneau de commande

L'interface homme-machine (HMI) dans le cadre de la technologie de commande permet à l'opérateur de faire fonctionner la machine, d'observer l'état du système et d'intervenir dans le processus. L'information est fournie par une visualisation sur le panneau de commande.

Automatisation des logiciels

Festo propose les outils logiciels nécessaires à la configuration et à la programmation. Ces environnements logiciels sont utilisés à la fois pour la conception de systèmes pneumatiques et pour le dimensionnement de systèmes d'axes cinématiques complets. D'autres outils sont également disponibles pour le paramétrage et la configuration des terminaux de distributeurs et des contrôleurs d'entraînement électrique.
Pour la connexion des composants Festo aux commandes de niveau supérieur, des fichiers de description de dispositif correspondants sont proposés, qui permettent l'intégration dans les systèmes hôtes.
Festo propose un système de programmation pour programmer les commandes conformément à la norme CEI 61131-3 (CoDeSys).