Vérins à profilé

Pneumatic Sizing

  • Concevoir les chaînes de commande pneumatiques rapidement et facilement.
  • En entrée : 3 paramètres de votre application
  • Résultat : Jusqu’à 3 variantes possibles : (Exact, Eco Ou Performance)

Tester maintenant

En savoir plus sur Vérins à profilé
Filtrer
Filtrer

Guide de sélection

Vérin profilé DSBC

DSBC est un vérin pneumatique avec tube profilé, basé sur ISO 15552. Les capteurs de vérin peuvent être fixés directement et de façon sûre dans les rainures du profilé. Un piston magnétique délivre le signal. Le vérin DSBC Festo est équipé d'un amortissement pneumatique puissant qui peut être réglé manuellement ou automatiquement. Avec une variété de fonctionnalités en option, le vérin à tige DSBC peut être adapté à l'application (par exemple, modification de la tige de piston) et/ou à l'environnement (résistance thermique, racleur). Les autres options disponibles sont la faible friction, le fonctionnement constant, le verrouillage en fin de course, l'unité de blocage, la tige de piston anti-rotation, une résistance à la corrosion accrue, la certification ATEX, le profilé avec des rainures sur trois côtés et autres. Options supplémentaires sur demande. Festo propose une large gamme d'accessoires pour les vérins à tige, pour la fixation du vérin, pour la fixation sur la tige de piston, pour le montage du distributeur et pour combiner plusieurs vérins.

Vérin profilé, facile à nettoyer, DSBF

Le DSBF est un vérin pneumatique avec tube profilé, basé sur la norme ISO 15552, qui est facile à nettoyer. La forme du vérin a de grands rayons pour que l'eau et les produits de nettoyage puissent bien s'écouler. Le vérin n'a ni rainures ni coins où la saleté peut se coincer. Tous les matériaux externes ont une résistance accrue à la corrosion pour se protéger contre tous les agents de nettoyage disponibles dans le commerce, tels que ceux utilisés dans l'industrie alimentaire. La graisse et les joints d'étanchéité répondent aux exigences de la FDA et conviennent donc à une utilisation dans le secteur alimentaire. Les capteurs de vérin peuvent être fixés au rail en haut du profilé à l'aide d'un kit. Un piston magnétique délivre le signal. Le vérin DSBF Festo est équipé d'un amortisseur pneumatique puissant, qui peut être réglé manuellement ou automatiquement.
Avec une variété de caractéristiques en option, le vérin à tige DSBF peut être adapté à l'application (connexion mécanique) et/ou à l'environnement (température, saleté, marche à sec grâce à un nettoyage fréquent). Autres options sur demande.
Festo propose une large gamme d'accessoires pour les vérins à tige à fixer sur la tige de piston.
Il existe également divers accessoires de fixation pour les vérins et un kit de montage pour capteurs de vérin.

Vérin à tirant DSBG (jusqu'à la taille 125)

DSBG est un vérin pneumatique avec un tube rond et des tirants, selon ISO 15552. Les capteurs de vérin peuvent être fixés aux tirants à l'aide de kits. Un piston magnétique délivre le signal. Le vérin DSBG Festo est équipé d'un amortisseur pneumatique puissant, qui peut être réglé manuellement ou automatiquement.
Avec une variété de caractéristiques en option, le vérin à tige DSBC peut être adapté à l'application (par exemple, les options de tige de piston) et/ou à l'environnement (température, saleté).
Les autres options disponibles incluent une tige de piston anti-rotation, une faible friction et une version avec une résistance accrue à la corrosion. Autres options sur demande.
Pour les vérins à tige, Festo propose une large gamme d'accessoires pour la fixation du vérin et du capteur, pour la fixation sur la tige de piston et pour combiner plusieurs vérins.

Grand vérin DSBG (à partir de la taille 160)

Les vérins Festo avec des diamètres de piston de 160 mm à 320 mm fournissent des poussées jusqu'à environ 50 000 N à 6 bar. Ces vérins Festo sont conçus avec des tirants et sont très robustes. Les capteurs de vérin peuvent être fixés aux tirants à l'aide d'un kit. Le vérin DSBG Festo est équipé d'un amortisseur pneumatique puissant réglable manuellement. Alternativement, l'actionneur est également disponible avec un tampon en caoutchouc (amortissement P).
Grâce à une variété de caractéristiques en option, le vérin à tige DSBG peut être adapté à l'application (par exemple, les options de tige de piston) et/ou à l'environnement (température).
Les autres options disponibles sont la version avec une résistance à la corrosion accrue et la version ATEX. Autres options sur demande.
Festo propose une large gamme d'accessoires pour les vérins à tige pour la fixation du vérin, le capteur de vérin et pour la fixation sur la tige de piston.

Vérin profilé DNC

DNC est un vérin pneumatique avec tube profilé, basé sur ISO 15552. Les capteurs de vérin peuvent être fixés directement et de façon sûre dans les rainures du profilé. Un piston magnétique délivre le signal. Le vérin DNC Festo est équipé d'un amortisseur pneumatique puissant réglable manuellement.
Avec une variété de caractéristiques en option, le vérin à tige DNC peut être adapté à l'application (par exemple, options de tige de piston) et/ou à l'environnement (température, saleté).
Les autres options disponibles sont la faible friction, le fonctionnement constant, le verrouillage de position finale, l'unité de blocage, la tige de piston anti-rotation, la version avec une résistance à la corrosion accrue, avec certification ATEX et autres. Options supplémentaires sur demande.
Festo propose une large gamme d'accessoires pour les vérins à tige pour la fixation du vérin, pour la fixation sur la tige de piston, pour le montage du distributeur et pour combiner plusieurs vérins.

Vérin profilé DNC, impérial

Le DNC est un vérin pneumatique avec tube profilé et filetage de tige de piston en pouces. Les capteurs de vérin peuvent être fixés directement et de façon sûre dans les rainures du profilé. Un piston magnétique délivre le signal. Le vérin DNC Festo est équipé d'un amortisseur pneumatique puissant réglable manuellement.
Avec une variété de caractéristiques en option, le vérin à tige DNC peut être adapté à l'application (par exemple, options de tige de piston) et/ou à l'environnement (température, saleté).
D'autres options disponibles sont le verrouillage de position finale, l'unité de blocage, la tige de piston anti-rotation, la version avec une résistance à la corrosion accrue et d'autres sur demande.
Festo propose une large gamme d'accessoires pour les vérins à tige pour la fixation du vérin, pour la fixation sur la tige de piston, pour le montage du distributeur et pour combiner plusieurs vérins.

Vérin profilé DNCT, tandem

Il s'agit de deux vérins à tube profilé DNC identiques, reliés ensemble, pour doubler la poussée dans les deux sens de déplacement. En utilisant les vérins DN, les interfaces de fixation sont conformes à la norme ISO 15552. Cela signifie que les accessoires de fixation de la gamme des vérins à tige DSBx et DNC peuvent être utilisés ainsi que les accessoires de tige. Les deux vérins profilés ont des pistons magnétiques et peuvent être détectés à l'aide d'un capteur de vérin. Les capteurs de vérin peuvent être fixés dans l'une des rainures de capteur sans accessoires supplémentaires. L'amortissement pneumatique réglable permet une absorption fiable de l'énergie. Le DNCT est disponible avec une longueur de course librement sélectionnable jusqu'à un maximum de 500 mm, soit en version normale soit en version résistante à la chaleur jusqu'à une température ambiante de 120 °C maximum. Autres variantes disponibles sur demande.