Vérins rotatifs à palette

En savoir plus sur Vérins rotatifs à palette
Filtrer
Filtrer

Guide de sélection

Actionneurs rotatifs DRVS

L'actionneur rotatif pneumatique DRVS Festo se caractérise par sa conception compacte et légère. Dans le même temps, un couple pouvant atteindre 20 Nm est possible.
L'actionneur rotatif avec palette oscillante peut être configuré au choix en version avec un angle d'oscillation de 90°, 180° ou 270°. En outre, l'angle d'oscillation peut être réglé en continu selon les besoins à l'aide d'un kit de butée externe. Le capteur de position SRBS spécialement développé pour le DRVS permet une détection de position sans contact à deux points de commutation librement sélectionnables.
Grâce à sa certification ATEX, le vireur est également adapté à une utilisation en atmosphère explosive. Un joint d'arbre sur l'actionneur rotatif protège l'intérieur du corps du DRVS contre les éclaboussures d'eau et la poussière. Plusieurs éléments de fixation ainsi qu'un montage direct sur le DRVS lui-même permettent une utilisation flexible et polyvalente.
Faisant partie de la gamme standard Festo, la série DRVS est disponible sur stock dans le monde entier. Des délais de livraison courts et un bon service sont ainsi garantis.

Modules rotatifs DSM

L'actionneur rotatif pneumatique DSM est adapté aux applications rotatives où un angle d'oscillation allant jusqu'à 270° est nécessaire. L'angle d'oscillation peut être réglé en continu selon les besoins. Le montage direct de l'actionneur rotatif à palette oscillante est possible de trois côtés sans accessoires : axialement, verticalement et latéralement.
Différentes variantes d'amortissement élastique et hydraulique offrent un amortissement de fin de course adapté à chaque application. Selon que l'accent est mis sur des temps de cycles courts, une consommation d'énergie élevée en position finale ou une répétabilité maximale de 0,1°. En plus de la grande précision, les éléments amortisseurs permettent un réglage fin et facile de l'angle d'oscillation dans les positions finales.
Deux autres versions garantissent une large gamme d'applications pour le DSM. Avec un roulement robuste, le DSM -...- HD peut atteindre des couples de charge plus élevés et un guidage encore plus élevé avec une grande précision de fonctionnement. La version tandem DSM-T-... permet d'atteindre un couple de torsion de 80 Nm. Les interfaces de l'actionneur restent identiques.

Actionneurs rotatifs DSR, métriques

L'actionneur rotatif pneumatique DSR se caractérise par sa conception robuste et un couple de torsion pouvant atteindre 20 Nm. L'angle d'oscillation du DSR peut être réglé selon les besoins et en continu jusqu'à 180° maximum grâce à un système de butée intégré.
Si nécessaire, l'actionneur rotatif à palette oscillante peut être configuré en version avec arbre à flasque creux. Cela permet le passage de différents fluides à l'aide de tuyaux ou de câbles électriques. Des éléments de fixation optionnels ainsi que la fixation directe sur l'actionneur lui-même ouvrent diverses possibilités de fixation de l'actionneur rotatif.
La fixation à roue libre FLSR offre également une fonction étendue. La roue libre est un accessoire qui est enfiché et fixé sur l'arbre de sortie du DSR. Avec cet accessoire, le mouvement de l'actionneur rotatif peut être converti en un mouvement cadencé et uniforme dans une seule direction de travail.

Actionneurs rotatifs DSR, pouces

L'actionneur rotatif pneumatique DSR se caractérise par sa conception robuste et un couple de torsion pouvant atteindre 20 Nm. L'angle d'oscillation du DSR peut être réglé selon les besoins et en continu jusqu'à 180° maximum grâce à un système de butée intégré.
Si nécessaire, l'actionneur rotatif à palette oscillante peut être configuré en version avec arbre à flasque creux. Cela permet le passage de différents fluides à l'aide de tuyaux ou de câbles électriques. Des éléments de fixation optionnels ainsi que la fixation directe sur l'actionneur lui-même ouvrent diverses possibilités de fixation de l'actionneur rotatif.
La fixation à roue libre FLSR offre également une fonction étendue. La roue libre est un accessoire qui est enfiché et fixé sur l'arbre de sortie du DSR. Avec cet accessoire, le mouvement de l'actionneur rotatif peut être converti en un mouvement cadencé et uniforme dans une seule direction de travail.