Look for the star when selecting products in the catalog.
For more than 2200 products worldwide: always in stock, attractively priced, delivered quickly.
Le manodétendeur LR-DB est un régulateur avec un corps en polymère. Il a une plage de pression allant jusqu'à 7 bar en pression de sortie et 10 bar en pression d'alimentation et se caractérise par un débit élevé avec une bonne stabilité de la pression sur toute la plage de débit. En outre, il est particulièrement léger grâce à son corps en polymère. Le réglage du bouton peut être verrouillé en standard. Ce régulateur est disponible en une seule taille avec un débit allant jusqu'à environ 1 300 l/min.
Les régulateurs LRB-DB-K blocables sont des combinaisons préassemblées de 2, 3, 4 ou 5 régulateurs préassemblés avec alimentation en air pour constituer une combinaison de régulateurs pour l'alimentation et la régulation de la pression dans les zones d'installations indépendantes. La plage de pression va jusqu'à 7 bar en pression de sortie et 10 bar en pression d'alimentation.
Il s'agit d'un manodétendeur avec un corps en polymère. Il se caractérise par un poids très faible et est également idéal pour toute application standard. Il est disponible en taille unique avec un filetage de raccordement ¼".