Les différents axes linéaires

Choisir entre vis à bille et courroie crantée

Dans une machine automatisée, les axes linéaires électriques jouent un rôle fondamental pour assurer des mouvements précis, rapides et répétables. Parmi les technologies les plus courantes de transmission mécanique, deux options existent : la vis à bille et la courroie crantée. Ces deux systèmes répondent à des logiques techniques bien différentes, et choisir l’un ou l’autre dépendra directement de l’application visée, du niveau de précision attendu, de la vitesse de déplacement souhaitée ou encore de la durée de vie requise.

Axes linéaires vis à bille : précision et rigidité

La vis à bille est un système de transmission basé sur le roulement de billes entre une vis filetée et un écrou. Cette technologie transforme le mouvement rotatif du moteur en déplacement linéaire précis, avec un excellent rendement mécanique.

1. Avantages des axes vis à bille :

  • Très haute précision de positionnement
  • Jeu axial minimal (possibilité de précontrainte)
  • Faible usure et excellente durée de vie
  • Idéal pour les efforts élevés et les applications nécessitant de la rigidité

2. Inconvénients des axes vis à bille :

  • Vitesse limitée par la vitesse critique de rotation
  • Plus sensible à l’encrassement ou aux chocs
  • Coût initial plus élevé que les courroies

3. Applications typiques des axes vis à bille :

  • Machines d’assemblage de précision
  • Dosage ou dépose de colle
  • Positionnement en inspection optique
  • Transfert de pièces lourdes à cadence modérée

Axes linéaires à courroie crantée : rapidité et simplicité

La courroie crantée, aussi appelée courroie synchrone, est un système d'entraînement qui repose sur l’adhérence d’une courroie renforcée entre deux poulies. Elle permet un déplacement linéaire rapide et fluide, même sur de longues courses.

1. Avantages des axes linéaires à courroie crantée

  • Vitesse de déplacement élevée, jusqu’à 5 m/s voire plus
  • Course longue possible avec peu de composants
  • Système souple, léger et économique
  • Amortissement naturel des vibrations

2. Inconvénients des axes linéaires à courroie crantée

  • Moins de précision que la vis à bille (jeu élastique)
  • Rigidité limitée, notamment sous charge importante
  • Usure plus rapide de la courroie

3. Applications typiques des axes linéaires à courroie crantée

  • Emballage, palettisation, tri haute cadence
  • Transfert rapide de pièces légères
  • Impression, pick-and-place, machines à cycles rapides
  • Applications où la précision est secondaire par rapport à la vitesse

Comment choisir entre vis à bille et courroie crantée ?

Le tableau ci-dessous résume les critères essentiels pour orienter votre choix :

Pour vous aider dans votre dimensionnement...

En conclusion, choisir entre un axe électrique à vis à bille ou à courroie crantée revient à arbitrer entre précision et vitesse, rigidité et souplesse, coût et performance.

  • Optez pour la vis à bille si votre priorité est le positionnement fin, la tenue de charge et la répétabilité.
  • Choisissez la courroie crantée si vous avez besoin de cadences rapides, de grandes courses et d’un système économique.

Pour aller plus loin, nos experts vous proposent de :

  • télécharger le guide du dimensionnement électrique. Au programme : des cas pratiques de dimensionnement et tous nos conseils en résumé !
  • regarder le replay de notre webinaire "Dimensionner son système électrique". Notre chef produits Electric Automation vous livre toutes ses astuces et vous fait une démonstration live des outils de dimensionnement en ligne !