Dans l'enseignement technique, les simulations virtuelles offrent aux étudiants la possibilité d'interagir avec des systèmes automatisés dans un environnement virtuel réaliste et sécurisé. En leur permettant d'appliquer les connaissances théoriques à des scénarios pratiques simulés, les enseignants peuvent approfondir la compréhension de concepts complexes tels que la régulation de la pression et du débit des fluides, que le logiciel de simulation rend visible.
La simulation offre aux apprenants la possibilité de créer et d'imaginer par eux-mêmes des systèmes pneumatiques, hydrauliques ou encore électriques.
Avec des fonctionnalités telles que la simulation personnalisable, les TP pratiques et les projets collaboratifs virtuels, les logiciels contribuent à une atmosphère d'apprentissage dynamique encourageant la participation active des étudiants.
Un logiciel de simulation peut accompagner les enseignants à transmettre des concepts théoriques avancés, grâce à des modules interactifs et pratiques : par exemple illustrant la circulation des fluides ou de l'air sous pression dans les systèmes...
Mixant théorie et exercices interactifs permet de comprendre et de maîtriser la conception de schémas de circuits plus complexes.
Le suivi pédagogique des apprenants est très important dans l'enseignement technique, notamment lors des sessions d'exercices pratiques en salle de TP. Utiliser un logiciel de simulation pour réaliser ces exercices permet de donner un retour d'expérience constructif en temps réel à l'ensemble des élèves ayant une licence.
Les formateurs identifient ainsi les concepts à approfondir et peuvent avoir une approche pédagogique plus personnalisée avec chaque apprenants.
Disposer de logiciels de simulation pédagogiques constitue un bon complément aux systèmes physiques en salles de TP : pour apprendre les bases de l'automatisme ou les schémas de circuits pneumatiques, la simulation permet de comprendre la circulation de l'air comprimé et de le tester ensuite sur le système physique.
De plus, les logiciels permettent aux apprenants de tous accéder en même temps aux systèmes virtuels pour travailler dessus, contrairement aux systèmes physiques qui nécessitent une organisation des travaux pratiques par groupes.
Si vous souhaitez compléter vos cours sur les bases de l'automatisme avec un logiciel de simulation, vous pouvez essayer FluidSIM - un outil qui permet la conception de systèmes pneumatiques, hydrauliques et électriques.
Grâce à de nombreuses fonctionnalités et à une large bibliothèque de composants industriels, FluidSIM répond aux différentes attentes et défis des enseignants lorsqu'il s'agit de former aux technologies d'automatisation industrielle.
Pour en savoir plus, découvrez notre vidéo explicative qui présente les caractéristiques de FluidSIM.
Regarder la vidéo