Festo SupraMotion : transfert sans contact d'objets en sustentation

Transfert d'objets flottants

Transport sans contact à travers les frontières du système

Le transfert en sustentation d'objets à travers les limites du système permet non seulement de créer des chaînes de processus plus longues et sans contact. Il permet également une utilisation à faible entretien dans des environnements où les exigences de propreté sont les plus strictes.

SupraMultitool : plusieurs fonctions pour un seul système

Plusieurs fonctions réalisées par un seul cryostat : le SupraMultitool illustre comment, avec un seul système, plusieurs tâches d’automatisation différentes peuvent être effectuées simultanément de façon flexible et sans contact. Découvrez le transport stable et linéaire ainsi que le mouvement de rotation sûr et sans contact d’un porte-pièces.

SupraMultitool : plusieurs fonctions pour un seul système

La structure démontre avec pertinence les avantages d’un stockage supraconducteur en termes de stabilité et de fiabilité par rapport aux solutions électromagnétiques. Dans le cas du SupraMultitool, un système de manipulation place un porte-pièces successivement sur trois aimants différents avec différents stockages et mouvements à des fins de démonstration des possibilités d'application flexibles.

SupraMultitool : plusieurs fonctions pour un seul système

Produits Festo intégrés

SupraLoop : combinaison de différents systèmes de transport

SupraLoop représente la combinaison de différents systèmes de transport avec la technologie des supraconducteurs. Un trajet circulaire comprend trois systèmes différents : une bande transporteuse classique, le Multi-Carrier-System MCS® ainsi qu'un système supraconducteur.

Plusieurs chariots sont transportés sur le SupraLoop. La magnétisation de leur face inférieure sert aussi bien au couplage avec l'actionneur sans contact du Multi-Carrier-System MCS® qu'à l'effet de flottaison du système SupraMotion. Un aiguillage permet à un convoyeur de la bande transporteuse d'être mis en œuvre sur les cryostats avec des supraconducteurs et couplé à ceux-ci en flottaison – même avec des séparations et parois.

Festo SupraLoop : combinaison de différents systèmes de transport

Applications potentielles pour le travail en salle blanche

Une application possible de ce principe est le découplage de différents chariots de transport d'un processus de traitement, afin de pénétrer avec eux dans une salle blanche ou de traiter les objets qui se trouvent sur eux avec des gaz ou des liquides dans une zone hermétique.

Festo SupraLoop : applications potentielles pour les travaux en salle blanche

Produits Festo intégrés

SupraJunction : transfert horizontal de plaques supports

Avec la SupraJunction, Festo montre le transport sans contact d’objets à travers des surfaces fermées. Grâce à des rails magnétiques fixés sur leur face inférieure, deux plaques supports flottent au-dessus des supraconducteurs. Ils transportent de petits pots de verre sur un parcours circulaire en les transférant d’un élément supraconducteur d’un système de convoyage à l’élément suivant d’un autre système de manipulation.

Festo SupraJunction : transfert horizontal de plaques supports

Lors du transfert sans contact d'un cryostat à l'autre, un électroaimant, fixé à un arbre électrique, tire la plaque support dans le sens utile des rails magnétiques sur le cryostat suivant. Ainsi, Festo réalise pour la première fois le transfert automatisé d'un système à l'autre dans le sens horizontal et permet le transport en sustentation dans de longues chaînes de processus au-delà des limites du système.

Nettoyage facile et transport protégé

Pendant tout le processus, les plaques flottent au-dessus d'un bassin plat rempli d'eau. Ainsi, le système porteur et la technique d'automatisation sont complètement séparés l'un de l'autre, ce qui protège les composants contre les salissures – idéal pour une application dans l'industrie de l'emballage, l'automatisation des laboratoires, la technique médicale, l'agroalimentaire ou la pharma.

Festo SupraJunction : nettoyage simple et transport sécurisé

Produits Festo intégrés

SupraCycle : transfert sans contact de palets magnétiques en sustentation

SupraCycle montre pour la première fois la transmission active d'un aimant permanent en sustentation d'un module d'automatisation à supraconducteur à l'autre. Trois cryostats orientables à 360° sont montés avec des supraconducteurs sur une plaque de base. Deux porte-pièces magnétiques sont gelés dans les cryostats avec un écart de sustentation de quelques millimètres avec les supraconducteurs, puis ils sont transmis à tour de rôle d'un cryostat à l'autre. Un dispositif installé sur le cryostat assure l'intelligence embarquée requise.

Festo SupraCycle : transfert sans contact de palets magnétiques en sustentation

Transport inter-systèmes

SupraCycle permet également de développer des applications potentielles : on peut imaginer le transfert sans contact du porte-pièces entre deux systèmes ou au-delà des limites du système, comme le montre ce modèle d'exposition avec l'exemple de flacons en verre. Pour la première fois, des chaînes de processus de n'importe quelle longueur deviennent possibles.

Festo SupraCycle : transport multisystème

Produits Festo intégrés