Expertise spécifique dans la technologie d'automatisation Festo
Les Intégrateurs Systèmes ont une connaissance spécifique dans l'ingénierie, la construction et l'exploitation des produits et systèmes HAT Advanced Handling de Festo. Ces compétences assurent à l’utilisateur une intégration complète dans son environnement et la garantie que son projet sera parfaitement mis en œuvre.
Les Intégrateurs Systèmes sont des entreprises indépendantes de Festo
Le panel de services de nos Intégrateurs Systèmes vous accompagne du conseil à la construction de sous-systèmes et des machines complètes. La mise en service et la formation sur site sont également possibles. Lorsque vous travaillez avec un Intégrateur Système Festo, vous créez une relation contractuelle directe entre vous et ces intégrateurs.
A.C.M. SAS
6 Rue de la Touche-Marteau
ZA de Moulinveau
La Vergne
17400 Saint-Jean d'Angely
M. Jean COUTURIER
M. Marc CLUZEL
Tél : +33 (0)5 46 59 04 46
Fax : +33 (0)5 46 32 48 26
jcouturier@acm-sa.fr
m.cluzel@acm-sa.fr
ASM
740 avenue de Roumanille
Impasse de Roumanille
Sophia-Antipolis
06410 BIOTM.
Emmanuel SOULA
Tél : +33 (0)4 92 91 92 93
Fax : +33 (0)4 92 91 91 90
contact@asm-indus.com
www.asm-indus.com
7TECH
Cité Technologique du Mas David
30360 Vézénobres
M. Christophe MEYRUEIS
Tél : +33 (0)4 13 96 12 90
www.7tech-ingenierie.com/
AMS
4 Rue de la Claie
49070 Beaucouze
M. Jean Claude RIDAULT
Tél : +33 (0)2 41 73 21 12
Fax : +33 (0)2 41 73 01 23
contact@ams-machines-speciales.com
www.ams-machines-speciales.com
ATP Machines Spéciales
4 bis chemin des Prés
38240 Meylan
M. Stéphane DEBELLE
Tél : +33 (0)4 76 41 38 63
Fax : +33 (0)4 76 41 25 01
stéphane.debelle@atp-montage.fr
www.atp-montage.fr
ER Ingénierie SA
18, rue Blaise Pascal
Site Technologique Saint Jacques I
54320 Maxeville
M. Alexandre LAXENAIRE
Tél : +33 (0)3 83 98 23 23
Fax : +33 (0)3 83 98 02 21
eringenierie@eringenierie.com
www.eringenierie.com
GAPE - CEMES
Le Grand Mazais
86580 Vouneuil-sous-Biard
M. Mickaël BLAINEAU
Tél : +33 (0)5 49 53 40 40
Fax : +33 (0)5 49 53 73 31
commercial@gape-cemes.com
www.gape-cemes.com
Himber Technologies
43 rue Louis Blériot
ZI de la Liane
62200 Boulogne-sur-mer
projets@himbertechno.com
www.himbertechno.com
IRT Technologies
(Industrial Robotic Tools)
1 bis rue des Frères Michelin
10600 La Chapelle Saint-Luc
M. Remi BISTORIN
Tél : +33 (0)9 81 99 77 81
Fax : +33 (0)3 25 76 77 81
www.irt-technologies.fr
MGO
Rue des Merisiers
77440 Ocquerre
M. Jean-Marc BERLIN
Tél : +33 (0)1 60 23 41 87
Mobile : +33 (0)6 27 86 17 54
jm.berlin@mgomeca.fr
www.mgomeca.fr
Sandmann
ZI - 11, rue du Canal
68126 Bennwihr-Gare
M. Patrick Sandmann
Tél : +33 (0)3 89 21 42 90
Fax : +33 (0)3 89 21 42 94
patrick.sandmann@sandmann.fr
www.sandmann.fr