Système de positionnement électrique : Optimised Motion Series

Sys. de positionnement électr.

Optimised Motion Series : avec cet ensemble composé de la mécanique, du pilotage et de logiciels, vous automatisez des tâches de positionnement simples. Il est facile à configurer et moins cher que les solutions électriques conventionnelles.

Optimised Motion Series - De la performance dans un package

Système de positionnement électrique - simple, rapide et économique : le moteur, le contrôleur de moteur et le câble sont configurés comme un ensemble et commandés à l'aide d'un code unique. Vous déterminez les paramètres et la mise en service via une page Web.

Assemblez simplement :

  • Un code unique pour la sélection, la commande et la configuration des produits
  • Combinaison optimale de l'actionneur mécanique et du moteur
  • Meilleur rapport qualité-prix

Prêt à l'emploi :

  • Définissez les mouvements et les positions via Web Config
  • Mise en service et utilisation rapides et faciles
  • Définissable librement : profils de position, force, vitesse et mouvement

Configurer Optimised Motion Series avec Web-Config

Un package Optimized Motion Series est rapidement opérationnel. En effet, il peut être facilement configuré sur le contrôleur de moteur à l'aide du logiciel Web-Config fourni. Les jeux de paramètres spécifiques à l'entraînement pour les combinaisons prédéfinies et testées sont disponibles dans l'ensemble de paramètres Festo mis à disposition. Via la Web-Config, vous recevez les données des fonctions de base directement du serveur. Vous pouvez paramétrer rapidement 7 positions librement définissables.

Vous configurez le contrôleur de moteur CMMO-ST avec Web-Config en quatre étapes :

1) Connecter le CMMO-ST au PC via l'interface Ethernet.

2) Télécharger le fichier de paramètres pour la configuration à partir du serveur Festo.

3) Enregistrer le fichier de données sur CMMO-ST.

4) Référencer le système d'entraînement, entrer caractéristiques de déplacement dans le CMMO-ST.

Bien rôdé et peu coûteux

Portique linéaire plus axe rotatif

 Optimized Motion Series : solution multi-axes

Les solutions multi-axes peu coûteuses pour les tâches de manipulation simples sont faciles à mettre en service et à utiliser avec Optimized Motion Series, et peuvent être installées sans adaptateur. Ces solutions pour les mouvements libres en 2D plus l'axe rotatif en option sont idéales pour les systèmes de manipulation destinés à saisir, positionner, empiler, faire pivoter, presser, assembler ou emballer de petites pièces ou pièces à usiner.


Portique linéaire pour une dynamique élevée

 Optimized Motion Series : portique linéaire

Une combinaison éprouvée est celle de l'axe à courroie crantée ELGR et du vérin électrique EPCO-KF pour former un système de manipulation à deux axes simple et dynamique. L'axe à courroie crantée crée des courses jusqu'à 1,5 m et des vitesses jusqu'à 1,1 m/s. Le vérin électrique avec entraînement par vis à billes et unité de guidage externe a une course de jusqu'à 400 mm.

Solution Pick and Place de construction étroite

 Optimised Motion Series : solution Pick and Place compacte

Grâce à la combinaison libre de deux vérins électriques EPCO-KF de la gamme Optimised Motion Series, le chariot du verin peut être disposé verticalement, résultant en un profil d'installation extrêmement étroit pour l'installation. La course maximale de l'EPCO-KF peut atteindre 400 mm.

Pick and Place résistant et guidé

 Optimised Motion Series : positionnement précis

La combinaison sans adaptateur de deux vérins électriques EPCO-KF assure une précision de répétition élevée dans le mouvement et le positionnement et est une combinaison éprouvée pour un Pick and Place précis. Dans l'EPCO-KF avec sa course maximale jusqu'à 400 mm, l'unité de guidage externe est conçue comme un guidage à billes avec deux tiges de guidage.

Pick and Place peu coûteux

 Optimised Motion Series : système de positionnement

Le vérin électrique EPCO-KF garantit positionnements et mouvements horizontaux libres grâce à son guidage à billes, le chariot pneumatique DGSL de son coté contribue à la répétabilité et à la précision du guidage vertical. Dans un montage sans adaptateur, il résulte un système de positionnement simple, éprouvé et puissant.

Solution précise et résistante pour mouvement rotatif

 Optimised Motion Series : solution pour mouvement rotatif

Des possibilités de combinaisons simples et sans adaptateur avec la gamme Optimised Motion Series permettent de relier le vérin électrique EPCO-KF à un vireur électrique ERMO via son interface de montage intégrée. Le vérin avec guidage à billes assure un positionnement linéaire flexible, tandis que le montage robuste et sans jeu du vireur peut absorber des forces et des moments élevés.

Vous pouvez voir ici à quel point le montage d'un système de manipulation complet peut être facile !

Optimised Motion Series : informations à télécharger

Vous pouvez trouver des détails sur la fonctionnalité et les composants, le logiciel de configuration, des exemples d'application et des systèmes de manipulation entiers dans cette brochure complète.

Optimised Motion Series (PDF)