La vis à bille est un système de transmission basé sur le roulement de billes entre une vis filetée et un écrou. Cette technologie transforme le mouvement rotatif du moteur en déplacement linéaire précis, avec un excellent rendement mécanique.
1. Avantages des axes vis à bille :
2. Inconvénients des axes vis à bille :
3. Applications typiques des axes vis à bille :
La courroie crantée, aussi appelée courroie synchrone, est un système d'entraînement qui repose sur l’adhérence d’une courroie renforcée entre deux poulies. Elle permet un déplacement linéaire rapide et fluide, même sur de longues courses.
1. Avantages des axes linéaires à courroie crantée
2. Inconvénients des axes linéaires à courroie crantée
3. Applications typiques des axes linéaires à courroie crantée