Moteur pas à pas : précision simple et coût maîtrisé

1. Fonctionnement d'un moteur pas à pas

Le moteur pas à pas (ou moteur stepper), comme son nom l’indique, avance par incréments discrets, appelés "pas", grâce à une séquence d’excitation des bobines statoriques. Il peut fonctionner sans codeur ni retour d'information, donc en boucle ouverte, avec un bon niveau de fiabilité… tant que la charge reste prévisible.

On trouve aujourd'hui de plus en plus de moteurs pas à pas asservis, avec des codeurs multitour et absolu, donc avec retour d'information inclus.

2. Avantages d'un moteur pas à pas

  • Structure simple et peu coûteuse
  • Bon positionnement relatif sans capteur de retour
  • Maintenance réduite
  • Facilité d’intégration dans des environnements peu critiques

3. Inconvénients d'un moteur pas à pas

  • Risque de perte de pas sous forte charge ou à vitesse élevée
  • Couple décroissant avec la vitesse
  • Chauffe importante en fonctionnement continu

4. Applications typiques d'un moteur pas à pas

  • Positionnement simple de pièces ou d’étiquettes
  • Petits axes linéaires, tables XY
  • Machines de laboratoire, imprimantes 3D
  • Systèmes d’étiquetage ou de dosage dans l’agroalimentaire

Servomoteurs : performance et contrôle dynamique

1. Fonctionnement d'un servomoteur

Les servomoteurs (ou moteurs brushless synchrones à aimants permanents), pilotés en boucle fermée, assurent un contrôle précis du couple, de la position et de la vitesse. Couplés à un variateur et un codeur, ils permettent des mouvements rapides, précis et adaptatifs, même sous des variations de charge importantes.

2. Avantages d'un servomoteur

  • Couple constant même à haute vitesse
  • Contrôle fin en boucle fermée (couple, vitesse, position)
  • Grande efficacité énergétique
  • Pas de perte de synchronisation

3. Inconvénients d'un servomoteur

  • Système plus coûteux et complexe (nécessite variateur + codeur)
  • Intégration et paramétrage plus techniques

4. Applications typiques d'un servomoteur

  • Robots industriels
  • Machines d’emballage à cadence élevée
  • Enroulage/déroulage précis de bobines
  • Manipulation automatisée dans les lignes d’assemblage

Comment choisir entre moteur pas à pas et brushless ?

Le choix dépend de l’application, du budget et des exigences de performance :

Pour vous aider dans votre dimensionnement...

En conclusion, pour vos systèmes de motion control, le moteur pas à pas et le brushless ne sont pas en concurrence frontale, mais plutôt deux solutions adaptées à des besoins différents.

  • Le moteur pas à pas est une solution fiable et économique, parfaite pour des mouvements simples avec des contraintes limitées.
  • Le moteur brushless est la réponse aux besoins de dynamisme, de précision et d’efficacité énergétique.

Pour aller plus loin, nos experts vous proposent de :

  • télécharger le guide du dimensionnement électrique. Au programme : des cas pratiques de dimensionnement et tous nos conseils en résumé !
  • regarder le replay de notre webinaire "Dimensionner son système électrique". Notre chef produits Electric Automation vous livre toutes ses astuces et vous fait une démonstration live des outils de dimensionnement en ligne !