Commandes et entraînements des moteurs

Commandes et entraînements de moteur

Les moteurs électriques avec lesquels les machines industrielles sont entraînées doivent être démarrés, arrêtés et protégés de différentes manières en fonction de l'application et du moteur utilisé. Leur vitesse doit également être contrôlée. Nos systèmes d'apprentissage pour la commande et l'entraînement des moteurs offrent une formation unique à ces technologies.

Nos solutions pédagogiques :

Industrie-circuits-8036

Systèmes d'apprentissage pour les contrôleurs industriels

  • Conçus pour enseigner la théorie et les méthodes de contrôle des moteurs électriques
  • Fournit aux apprenants la possibilité de sélectionner et d'installer des dispositifs de contrôle pour créer des circuits de commande typiques, ainsi que de procéder au dépannage après l'introduction d'un dysfonctionnement
  • Quatre systèmes de base : commandes de base, contrôleurs logiques programmables, entraînements de moteur et capteurs
  • Les systèmes modulaires offrent des options pédagogiques uniques pour le contrôleur et contiennent les dysfonctionnements possibles.

Télécharger la fiche technique : ici .

Moteur-commandes-tp1211

Jeu d'équipement TP 1211 : principes de base de la logique câblée

  • Conçu pour fournir aux apprenants des informations sur les commandes de moteurs industriels en créant des circuits standard pour contrôler différents types de moteurs dans différents concepts
  • Équipement extrêmement compact et flexible avec des composants industriels facilement évolutifs
  • Les cavaliers d'assemblage des plaques améliorent la visibilité
  • Douilles stables, coudées et vissables pour contacteurs, relais et sectionneurs

Découvrez ici : Visite 3D du laboratoire électrique/électronique et technologie d'entraînement

Entraînement-fréquence-variable

Système d'apprentissage variateur de fréquence

  • Système d'apprentissage de pointe spécialement conçu pour introduire les principes des entraînements à fréquence variable (VFD) sur la base du variateur Allen-Bradley PowerFlex 525
  • Solution complète, de haute qualité et au meilleur coût pour acquérir rapidement des connaissances sur les variations électroniques de vitesse (VFD) et les moteurs à induction triphasés
  • Conçue pour la portabilité et alimentée par une prise secteur monophasée standard
  • Contient six dysfonctionnements intégrés pour le dépannage ainsi qu'un système de charge avec frein magnétique

Télécharger la fiche technique : ici .

Sinamics-G120-EduTrainer

Sinamics G120 EduTrainer ®

  • Convertisseur de fréquence Sinamics G120 de nouvelle génération, optimisé pour la formation
  • Boîtier entièrement nouveau et conforme CEM pour une utilisation immédiate en salle de travaux pratiques
  • Appareil bien adapté pour les débutants, mais en raison de son large éventail de fonctionnalités, il dispose d'un large potentiel pour réaliser des tâches plus complexes pour les utilisateurs avancés
  • Divers systèmes de bus, fonctions de sécurité étendues et codeur en option
  • Tous les branchements sont accessibles sur la face avant de l'appareil et réalisés à l'aide de douilles de sécurité de 4 mm ou de connecteurs système.

Servomoteur-entraînement-tp1421

Jeu d'équipement TP 1421 : technique d'entraînement par servomoteur

  • Introduction complète aux servomoteurs modernes
  • Le logiciel PC inclus dans la livraison facilite le développement du projet
  • Le disque rotatif garantit une manipulation simple et sécurisée du système.
  • Les interrupteurs de fin de course intégrés permettent de simuler un axe sur une plage de rotation d'environ 340°.

TP1422-entraînement-moteur-pas-à-pas

Jeu d'équipement TP 1422 : technique d'entraînement par moteur pas à pas

  • Les composants du jeu d'équipement ainsi que les logiciels PC inclus dans la livraison assurent une introduction détaillée à la technologie et à l'application des entraînements par moteurs pas à pas.
  • Le boîtier de simulation intégré permet de connecter les entrées nécessaires et affiche l'état de toutes les sorties importantes.
  • Fonctionnement confortable sans matériel supplémentaire
  • Interfaces SysLink analogiques et numériques

Servo-numérique-8063

Système d'apprentissage servo numérique

  • Didacticiel compact avec une couverture complète des bases de la commande de mouvement servo numérique
  • Comprend un système de positionnement à axe unique entraîné par courroie, un servo-contrôleur numérique et de puissants outils logiciels
  • Des micrologiciels open source et des logiciels de contrôle permettent des stratégies de contrôle personnalisées
  • Compatible avec LABVIEW ou MATLAB/SIMULINK

Télécharger la fiche technique : ici .