Machines et circuits électriques

Machines et circuits électriques

Les équipements pédagogiques pour les machines et circuits électriques permettent d'aborder de manière approfondie de nombreux sujets variés. Il s'agit notamment des circuits CA et CC, des systèmes électromécaniques ainsi que des moteurs et des générateurs. Ces systèmes sont adaptés pour l'apprentissage dans les écoles de formation technique et professionnelle, les écoles d'ingénieur et les universités.

Nos solutions pédagogiques :

Machines-électriques

Système d'apprentissage électromécanique

  • Équipement pédagogique complet pour la formation d'électriciens et d'ingénieurs en génie électrique qui travaillent avec des circuits et des machines électriques
  • Combine une forme modulaire avec la fonctionnalité d'acquisition et de contrôle de données sur ordinateur
  • La formation est conçue pour répondre aux besoins actuels en matière de compétences et comprend les bases de l'électricité (c'est-à-dire les circuits CC), les circuits CA monophasés et triphasés, les transformateurs (monophasés et triphasés), les appareils CC, les appareils CA monophasés, les moteurs et générateurs asynchrones et synchrones, et la correction du facteur de puissance.
  • Le système contient le dynamomètre/bloc d'alimentation à quatre quadrants spécialement développé ainsi que l'interface pour l'acquisition et le contrôle des données.

Télécharger la fiche technique : ici .

Courant-alternatif-courant-continu

Système d'apprentissage CA/CC

  • Ensemble d'équipement pédagogique complet avec les composants électriques et les instruments de mesure les plus courants (voltmètres, ampèremètres, ohmmètres, etc.)
  • Couvre toutes les bases des circuits CC et CA dans un package séparé avec un contenu didactique complet
  • Emballé dans une valise à roulettes robuste avec poignée télescopique pour un transport facile
  • Commutateurs de panne pour améliorer les compétences de dépannage
  • Excellente introduction à une variété de programmes comprenant une connaissance de base du courant continu et alternatif - télécharger la fiche technique ici .

8013

Systèmes d'apprentissage électromécaniques 2 kW

  • Système unique et modulaire sur la technologie de l’énergie électrique dans la gamme hautes performances (2 kW)
  • Comprend quatre équipements pédagogiques qui couvrent les différentes méthodes de génération et d'utilisation de l'énergie
  • Simule des machines hautes performances tout en offrant une sécurité optimale lors de l'expérimentation
  • Contient des composants et des machines performantes qui peuvent être combinés pour créer différentes configurations - spécialement adaptés aux cours techniques

Télécharger la fiche technique : ici .

tp1410

Jeu d'équipement TP 1210 : servofrein et système d'entraînement

  • Plateforme de test pour moteurs et générateurs pour diverses applications - de la simulation de charges standard aux charges mécaniques
  • Jeu d'équipement avec système de charge et d'entraînement complet, flexible et ergonomique dans un boîtier compact.
  • Contenu pédagogique couvrant divers moteurs et générateurs
  • Distinction claire entre l'unité contrôlée et la charge
  • Système de changement rapide pratique
  • Ensemble avec des circuits de tests créés avec les modules A4 EduTrainer fiable et flexible.
  • Logiciel DriveLab inclus - logiciel intuitif qui vous permet de démarrer instantanément

Machines-démontables

Système d'apprentissage pour les machines démontables

  • Enseignement pratique de la conception et du fonctionnement des machines tournantes
  • Intégration dans tous les programmes de formation liés aux applications industrielles dans le domaine de l'électrotechnique
  • La construction simultanée de deux machines différentes permet d'illustrer les propriétés électriques et mécaniques.

Télécharger la fiche technique : ici .

Magtran

Système d'apprentissage MagTran ®

  • Pour enseigner les principes des circuits magnétiques et leurs applications jusqu'aux transformateurs simples
  • Convient à un large éventail de programmes d'enseignement - des écoles professionnelles aux universités
  • Le matériel pédagogique comprend un large éventail
    d'expériences en laboratoire démontrant les principes du magnétisme et de l'induction électromagnétique
  • Fonctionnement avec 0,2 kW et instruments EMS standard
  • Module complémentaire disponible pour le fonctionnement du système d'apprentissage MagTran ® en combinaison avec les équipements pédagogiques électromécaniques 0,2 kW

Télécharger la fiche technique : ici .

0,2 kW-électromécanique

Système d'apprentissage électromécaniques 0,2 kW

  • Une approche globale de la formation sur la technologie de l'énergie électrique à travers des tests en laboratoire
  • Fournit des résultats faciles à comprendre avec des données simple à collecter
  • Quatre sous-systèmes couvrent les machines électriques les plus courantes et sont disponibles sous forme d'ensemble qui contient l'équipement nécessaire pour faire des exercices de laboratoire.
  • Toutes les mesures sont effectuées à l'aide d'appareils de mesure analogiques conventionnels.
  • Les cloches d'embrayage amovibles permettent une inspection visuelle de la construction interne et une observation de la machine pendant le fonctionnement

Télécharger la fiche technique : ici .

Bobinage-moteur-kit

Kit de bobinage moteur

  • Enseigne les méthodes de construction des machines électriques
  • Toutes les pièces pour l'assemblage d'un moteur à induction à cage d'écureuil, d'un moteur à induction à rotor bobiné, d'une machine synchrone triphasée et d'un moteur de démarrage à condensateur à phases divisées sont incluses.
  • Contient trois types de rotors.
  • Le kit de montage complet peut être réutilisé plusieurs fois.

Télécharger la fiche technique : ici .