Électricité-génération-transfert-distribution-protection

Production et distribution d'électricité

Le réseau électrique, qui comprend la production, le transport et la distribution d'électricité ainsi que la protection, est sans doute l'un des services publics les plus importants et indispensables. Cependant, le manque croissant d'opérateurs crée un déficit de compétences dans ce secteur.

Production-d-énergie

Remédier au manque de compétences

Pour répondre au besoin de compétences, nous offrons une formation complète sur les technologies requises pour travailler dans ce secteur. Cela comprend tous les aspects - du secteur des services publics aux technologies de réseaux intelligents.

Nos solutions pédagogiques :

8010-b

Transmission courant alternatif (CA)

  • Introduction complète aux principes de base des lignes de transmission CA
  • Les circuits CC, les circuits CA monophasés et les transformateurs de puissance monophasés sont également inclus car prérequis dans ce domaine.
  • Introduction aux propriétés et au comportement des lignes à haute tension pour la transmission CA et la compensation d'énergie réactive

Télécharger la fiche technique : ici .

8010-d

Principes des machines à double alimentation DFIG

  • Apprentissage unique des fondamentaux du générateur à induction à double alimentation (DFIG) pour les apprenants disposant d'une connaissance approfondie des circuits CA triphasés, des machines tournantes et des entraînements moteur
  • Couverture détaillée des principaux composants et du fonctionnement des générateurs à induction à double alimentation
  • Exercices pratiques avec un générateur à induction à double alimentation, qui est mis en œuvre avec des modules d'électronique de puissance et un appareil à induction triphasé avec rotor bobiné

Télécharger la fiche technique : ici .

DFIG

Système d'apprentissage 2 kW DFIG

  • Développé pour les clients intéressés par de nouvelles expériences avec des générateurs à induction à double alimentation utilisés dans les éoliennes
  • Comprend un dynamomètre à quatre quadrants qui peut être facilement connecté à un ordinateur pour simuler le vent sur le rotor d'une éolienne
  • Le générateur inclus est une variation du générateur à induction existant avec rotor bobiné, dont la tension du rotor est trois fois supérieure à la tension du stator
  • Comprend également deux convertisseurs IGBT/
    Modules de conversion pouvant convertir dans les deux sens en liaison avec des inductances de ligne
  • Une alimentation triphasée est utilisée pour se connecter à un réseau triphasé standard

Télécharger la fiche technique : ici .

8361

Transformateur pédagogique de distribution

  • Permet le développement des compétences requises pour connecter des transformateurs monophasés et triphasés ; ces transformateurs sont comparables à ceux utilisés dans les réseaux CA nord-américains
  • Pédagogique, mobile et pratique
  • Comprend deux ensembles de trois transformateurs monophasés pour démontrer la configuration des bancs de transformateurs triphasés, par ex. Y-Y, delta-delta, delta fermé-Y, Y fermé-delta, ouvert-Y, ouvert-delta etc.
  • Scénario d'erreurs pour le dépannage

Télécharger la fiche technique : ici .

Siemens-production-d-énergie

Relais de protection de Siemens

Explication complète de la façon dont les relais de protection détectent et protègent contre les surintensités, les tensions, résistances ou températures, à l'aide d'équipements modulaires, flexibles et intelligents de Siemens.

8010=c

Système d'apprentissage des réseaux de distribution électrique intelligents

  • Solution prête à l'emploi pour les technologies de réseaux intelligents qui sont utilisées dans les réseaux électriques d'aujourd'hui et qui rendent le réseau plus sûr et plus fiable
  • Recréer des applications réelles et complexes que l'on trouve généralement dans les grandes centrales électriques

Télécharger la fiche technique : ici .

8007

Système d'apprentissage relais de protection 0,2 kW

  • Extension de la formation sur les relais de protection au fonctionnement et à l'étalonnage de relais individuels pour des applications dans des circuits plus larges
  • Formation pratique, au niveau du système, sur la protection du générateur, la protection du transformateur et la protection du moteur à induction
  • Contient plusieurs modules qui peuvent être divisés en cinq groupes : modules électriques communs, modules de système d'alimentation, station de contrôle pour relais de protection, relais de protection et équipements supplémentaires en option

Télécharger la fiche technique : ici .