MINT-MecLab-d0415a_00198ap-FR

Système d'apprentissage mécatronique MecLab®

Le but de MecLab® est de fournir aux apprenants un contenu théorique et pratique en technologie d'automatisation. Il se compose de trois systèmes indépendants qui peuvent être combinés ou utilisés séparément, suscitant ainsi l'intérêt des apprenants pour la science.

MINT MecLab-d0415a_00058ap

MecLab® donne un aperçu de l'un des domaines d'application les plus importants de la technologie d'automatisation : la technique de production. Les trois stations du système d'apprentissage mécatronique - bande transporteuse, manutention et magasin à empilage - sont des modèles simplifiés de processus typiques que l'on peut trouver dans n'importe quel système de production automatisé. Les apprenants résolvent de vrais problèmes de contrôle de mouvement dans l'industrie. Ils observent et mesurent les lois de l'électricité, de la pneumatique et de l'hydraulique tout en développant des systèmes de transport, d'assemblage et de tri des pièces dans les stations. Ils acquièrent la capacité de développer des processus et des procédures de production, puis de les évaluer en fonction de l'efficacité du mouvement et des économies d'énergie.

MecLab-empiler-d0010c

Station chargeur-empileur

La station chargeur-empileur stocke des pièces qui peuvent être « poinçonnées » avec l'unité de poinçonnage. Les pièces sont stockées dans une chaîne de production automatisée et initiées dans le processus par la configuration temporelle déterminée. Le travail de la station chargeur-empileur MecLab est donc de stocker, transporter et presser les pièces.

MecLab-bande-transporteuse-d0011c

Station bande transporteuse

Dans de nombreuses lignes de production, les pièces à usiner sont transportées d'une « station de traitement » à l'autre sur des bandes transporteuses.

La station bande transporteuse du MecLab permet une simulation pratique du transport de pièces industrielles. Le moteur d'entraînement peut être réglé pour fonctionner vers l'avant ou vers l'arrière. Les pièces sont reconnues, classées et triées par couleur.

MecLab-manutention-d0012c

Station manutention

Qu'il s'agisse de simples processus de "pick and place" ou de processus d'assemblage très complexes : les systèmes de manipulation sont toujours impliqués. La station manutention MecLab® se compose de vérins pneumatiques avec guidage à palier lisse et dispose de deux axes. La pièce à usiner est maintenue par une pince pneumatique. Le système permet de transporter une pièce à usiner d'une station à l'autre ou de joindre deux moitiés d'une pièce.