Télécommunications-transmission-de-données

Transmission de données

Lorsque des données doivent être transmises (de façon analogique ou numérique), cela doit être fait via un support de communication spécial, par ex. fils de cuivre, réseaux sans fil, guides d'ondes ou câbles à fibre optique. La transmission fait référence à la communication de données par "transmission" ou "distribution" ainsi qu'au traitement des données sous forme d'ondes électromagnétiques ou de tension électrique. Nos systèmes d'apprentissage pour la transmission des données permettent d'acquérir les fondamentaux de ces technologies. Ils constituent ainsi une base solide pour poursuivre des études plus approfondies.

Systèmes d'apprentissage disponibles :

Données-transmission-micro-ondes

Équipements pour la technologie micro-ondes

  • Les appareils et composants à micro-ondes sont fabriqués en laiton nickelé autocatalytique selon les dimensions standard du guide d'ondes en bande X.
  • Les brides du guide d'ondes sont précisément connectées avec des connecteurs rapides, ce qui permet un assemblage et un démontage rapides des configurations du système.
  • Oscillateur à diode Gunn fonctionnant en mode CW à 10,525 GHz ou modulé en amplitude autour d'un signal à onde carrée de 1 kHz
  • Détecteur à cristal, thermistance et cordon de mesure utilisés avec le bloc d’alimentation de l'oscillateur Gunn, le wattmètre et l'appareil de mesure SWR (mesureur de rapport d'onde stationnaire)
  • Affichage azimutal de l'antenne

Télécharger la fiche technique : ici

Communication par micro-ondes

Système pour la technologie micro-ondes avec LVDAM-MW

  • Les appareils et composants à micro-ondes sont fabriqués en laiton nickelé autocatalytique selon les dimensions standard du guide d'ondes en bande X.
  • Les brides du guide d'ondes sont précisément connectées avec des connecteurs rapides, ce qui permet un assemblage et un démontage rapides des configurations du système.
  • Instruments virtuels pour le logiciel LVDAM®-MW : wattmètre, appareil de mesure SWR, oscilloscope, polarimètre à diode PIN, fréquencemètre, tableau de données et graphique Smith
  • Fonctionnement sûr à faible puissance

Télécharger la fiche technique : ici

Antenne-communication

Système d'alignement d'antenne et de mesure

  • Système autonome ne nécessitant pas de chambre anéchoïque
  • Les appareils et composants à micro-ondes sont fabriqués en laiton nickelé autocatalytique selon les dimensions standard du guide d'ondes en bande X.
  • Les brides du guide d'ondes sont connectées avec précision avec des connecteurs rapides, ce qui permet un montage et un démontage rapides des circuits à micro-ondes.

Télécharger la fiche technique : ici

Radar-8093

Système d'apprentissage pour la communication par satellite

  • Équipement réaliste basé sur des normes actuelles
  • Utilise une transmission sans licence et une faible puissance pour une sécurité complète
  • Peut être connecté à un équipement analogique ou numérique externe
  • Capacité de simuler des erreurs
  • La télémétrie et l'ajout d'instruments en option permettent d'approfondir l'expérience pédagogique et réduisent le coût de l'équipement de mesure

Télécharger la fiche technique : ici