Programme standard pour l'automatisation

Dans un monde qui change et évolue de plus en plus vite, vous êtes constamment confronté à de nouveaux défis. Et seules les bonnes décisions permettent un succès durable. L'idéal est de commencer avec avec un approvisionnement largement simplifié. La gamme standard Festo comprend une sélection des principales fonctions et des produits les plus importants permettant d'effectuer 80 % de vos tâches d'automatisation. Disponible dans le monde entier et rapidement, même en grandes quantités - et avec la qualité Festo habituelle au meilleur rapport coût/performance. Suivez l'étoile bleue !

Les composants de notre gamme standard

Limiteurs de débits

Pour régler la vitesse d'un vérin de manière optimale, il faut trouver un compromis qui assure la cadence de la machine tout en évitant les mouvements trop brutaux qui l'useraient trop rapidement.

Pour cela, notre nouvelle gamme de limiteurs de débits VFOE répondra à tous vos besoins. Montables directement sur le vérin, leur molette ergonomique permet un réglage facile. En plus, avec le mécanisme "push-to-lock", plus besoin d'outil pour modifier et verrouiller le réglage.

Deux couleurs vous permettent de différencier et régler le débit à l'admission ou à l'échappement.

Cette gamme est complète avec des diamètres de tuyaux allant de 4 à 12 mm et des filetages disponibles M5, 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2.

Vers le shop

Nos capteurs de proximité

Notre dernière génération de capteurs de proximité à transistor SDBT-MSX détectent les fins de course sur les vérins à rainure en T.

Gagnez du temps grâce à la fonction auto-apprentissage, qui permet d'éviter de refaire le réglage du capteur en conditions réelles après un premier réglage en atelier. Il suffit de placer le capteur dans la position approximative de fin de course - et au bout de quleques mouvements, tout est réglé automatiquement !

Ce bouton permet aussi de changer de PNP à NPN, de normalement ouvert à normalement fermé, et d'élargir la fenêtre de détection de 2 à 15 mm.

Avec une seule référence de capteur qui répond à tous vos besoins, vous diminuez vos références en stock !

Vers le shop

Traitement de l'air comprimé

En complément de notre série MS (gamme complète pour le conditionnement de l'air comprimé contenant nos régulateurs de pression, filtres et capteurs), nous vous proposons la gamme MS Basic, qui répond aux besoins les plus simples avec des produits simples pour le traitement de votre air comprimé.

Leur fabrication en polymètre les rend légers tout en garantissant une excellente performance de débit.

On peut facilement les combiner avec les éléments de la série MS.

Vers la gamme MS Basic sur le shop

Nos tuyaux

Nous vous proposons la gamme complète de tuyaux PUN-H.

Leur composition en polyuréthane leur permet de s'adapter à un grand nombre de milieux industriels à moindre coût.

De plus, les tuyaux PUN-H résistent à l'hydrolyse et aux microbes, ce qui les rend particulièrement adaptés aux milieux très humides. Leur agrément FDA leur permet d'être utilisés dans le milieu alimentaire, au contact-même des aliments.

Enfin, ils sont flexibles et ne gardent aucune marque de pliage. Leur robustesse et leur résistance limitent les risques de fuite et garantissent ainsi la performance énergétique de vos machines.

Découvrez nos tuyaux PUN-H sur le shop

Nos électro-distributeurs

Festo vous propose des distributeurs individuels qui correspondent aux applications de pneumatique standard :

  • VUVG-S : le point fort de cette gamme d'électro-distributeurs ? La compacité. Optez pour des performances optimales qui prennent le moins de place possible. Idéal pour le secteur de l'électronique, les petits postes d'assemblage et l'emballage alimentaire.
  • VUVS-S : focalisés sur la robustesse, ces électro-distributeurs sont adaptés aux environnements les plus variés de l'industrie lourde (métallurige, industrie du bois, matériaux du bâtiment).

Vers le shop

Nos actionneurs

Le vérin compact ADN-S

Automatiser des mouvements en espaces réduits, c'est facile avec notre vérin ADN-S ! A taille et course équivalente, il est 20% plus court et plus léger qu'un vérin compact normal. Idéal pour les applications de tests de boutons ou d'assemblage de petites pièces.

Découvrez-le en vidéo !

Le vérin mini-chariot DGST

Découvrez le vérin compact intégrant des fonctions de guidage et d'amortissement : le minichariot DGST est le moins encombrant du marché. Parfait pour vos machines d'assemblage qui ont des contraintes de place !

Utilisez-le dans vos mouvements ayant besoin de précision au dixième de millimètre près, ou encore dans vos applications à cadence élevée pour sa robustesse.

Pour en savoir plus, c'est par ici !

Le vérin de guidage DFM

Choisir un vérin avec guidage intégré, c'est choisir une solution plus compacte, robuste et économique qu'en achetant les différents composants et en les assemblant ensuite. Et bien sûr, un gain de temps avec une solution prête à installer !

Notre vérin de guidage DFM est idéal pour :

  • Les applications de serrage : il maintient votre pièce tandis qu'un traitement lui est appliqué.
  • Les applications de levage : il assure le levage vertical précis de pièces pouvant peser plusieurs centaines de kilos
  • Une utilisation en butée escamotable : il stoppe l'avancée des produits sur le convoyeur.

Vous voulez en savoir plus ? Retrouvez-le en vidéo !

Retrouvez nos vérins de la gamme standard sur le shop


En toute simplicité : trouver ce que vous cherchez

Ouvert 24h/24, toujours à jour et d'une transparence maximale : sur notre site internet, vous trouverez rapidement et facilement ce que vous cherchez. Plus de 35 000 produits disponibles à tout moment. Également avec expédition express, gestion des devis et des commandes, et suivi en temps réel des prix et des délais de livraison.

Une partie intégrante de la solution

Comment pouvons-nous faciliter votre travail et le rendre encore plus productif ? Cette question est notre point de départ. Voici notre réponse : en préparant votre production pour l'avenir. C'est ce que nos clients du secteur de l'automatisation de process et d'usine ont fait. Lisez ici leur histoire.

Tout simplement : le meilleur. Voici comment nos clients bénéficient de la gamme standard :


Également disponible rapidement en grandes quantités

Pour les grandes séries comportant de nombreux composants similaires, la demande augmente rapidement. Grâce à la production automatisée de notre gamme standard, les clients bénéficient de livraisons dans les délais et d'une qualité constante.

La gamme standard Festo – une partie intégrante de la solution, tout simplement.






Produits et services en complément de la gamme standard :

En plus de la gamme standard, Festo propose les produits et services suivants :

Gamme complète avec des produits pour des besoins plus spécifiques

• Solutions sur mesure

Services et formations .

Quel que soit le niveau d'exigence de votre projet, nous serons heureux de vous aider.