Pour les développeurs : kit de démarrage

Un accès facile et rapide à de nouvelles applications de distribution

Les systèmes de distribution contrôlés par la pression sont utilisés partout où la précision, le débit et la fiabilité sont essentiels. Festo propose aux développeurs dans le domaine de l’automatisation de laboratoire un kit de démarrage pour le dosage de liquides. La première installation d’une nouvelle application de distribution peut ainsi être réalisée sans problème et en gagnant du temps.

Parfait pour tester, précis pour doser

Le kit de démarrage vous permet de vous familiariser sans trop d’efforts avec la polyvalence d’un système de distribution contrôlé par la pression. Le kit fonctionnel est donc d’abord destiné à des tests d’évaluation et de développement en laboratoire - comme étape préliminaire à l’utilisation dans des machines OEM de série pour l’automatisation des laboratoires.

Grâce au dosage précis des liquides, les systèmes de distribution contrôlés par la pression sont idéaux pour les dispositifs médicaux (IVD), le screening à haut débit et les applications générales de recherche dans le domaine des sciences de la vie. Il permet également de couvrir un grand nombre d’applications industrielles autour du micro-dosage.

Le kit de démarrage comprend une tête de distribution à commutation rapide VTOE, un régulateur de pression proportionnel dynamique VEAB et tous les composants nécessaires pour démarrer immédiatement.

Un principe simple, une large gamme

La pression dans le réservoir de liquide peut être modifiée à l’aide d’un régulateur de pression. Lorsque la pression dans le réservoir augmente par rapport à l’environnement et que la vanne de liquide s’ouvre simultanément, le liquide de dosage est distribué depuis le réservoir par la buse. Les paramètres de pression et de temps d’ouverture du distributeur permettent de régler avec une grande précision la quantité de liquide dosée.

Il est ainsi possible de réaliser une large gamme de volumes différents - de l’ordre du nl au ml. Grâce à la courbe caractéristique linéaire de la pression et du temps d’ouverture, le volume de dosage souhaité peut être facilement réglé. Une soupape de sécurité est directement raccordée au réservoir et empêche toute pression d’air excessive sur la bouteille.

Il est important de maintenir une pression aussi constante que possible au niveau du distributeur. Les variations de pression se répercutent directement sur le volume dosé. C’est pourquoi le régulateur proportionnel VEAB est utilisé pour la régulation dynamique de la pression. Celui-ci peut réguler une valeur de consigne avec une répétabilité de 0,4 %.

Presque tout ce dont vous avez besoin pour démarrer

Le kit de démarrage contient tous les composants essentiels pour mettre en service un système de distribution contrôlé par la pression. En outre, il suffit d’une alimentation pneumatique, d’un signal de commande de la vanne et d’une alimentation 24 V.

Contenu :

  • Mode d’emploi
  • VTOE 1-1, tête de dosage en polycarbonate
  • VEAB, régulateur de pression piézo-proportionnel
  • Collecteur avec soupape de sécurité
  • NEBU, câble pour VEAB
  • Tuyau PFAN 3 mm, résistant aux produits chimiques
  • Raccords, bague de serrage ¼-28 et connecteur QSM
  • Bouteille de 1 L Schott Duran GL45
  • Bouchon GL45 pour bouteille

Articles intéressants

Toutes les catégories