Solutions pour la manipulation des liquides

Plus d’efficacité pour les fabricants dans l’automatisation des laboratoires et de nombreuses autres industries

L’un des thèmes centraux de l’automatisation de laboratoire est la manipulation de très petites quantités de liquides - de l’ordre du millilitre au nanolitre. Festo propose à cet effet des unités fonctionnelles compactes et parfaitement intégrées. Grâce aux composants standardisés, les fabricants d’installations et d’appareils peuvent réduire leur temps de développement tout en répondant de manière sûre et efficace aux exigences de qualité élevées. Cela fait de Festo un partenaire précieux non seulement pour les clients du secteur de la santé, mais aussi pour d’autres segments industriels où une manipulation précise des liquides est nécessaire - par exemple dans la production de produits alimentaires et de cosmétiques, dans l’impression et le nettoyage ou dans les processus d’élevage et d’incubation.

Festo propose un système complet

La tête de dosage VTOE a été la première solution modulaire complète développée par Festo lui-même pour doser rapidement et précisément les plus petites quantités de liquides. Festo a ainsi été en mesure de proposer à ses clients un système complet pour la manipulation des liquides, cinématique comprise. Le principe de fonctionnement repose sur une « distribution contrôlée par la pression » (« Pressure-over-liquid »).

À l’aide d’un régulateur de pression proportionnel - comme le VEAB - la pression est établie dans un réservoir rempli. Le liquide s’écoule par une autre conduite vers une tête de dosage ou un distributeur séparé du fluide. L’ouverture et la fermeture du distributeur - par exemple VYKA ou VYKB - permettent ensuite de doser à l’aide de raccords enfichables fluidiques spéciaux - NLFA - avec une aiguille de dosage - VAVN. La pression et le temps d’ouverture du distributeur permettent de régler la quantité de liquide que l’on souhaite doser. Les temps d’ouverture peuvent par exemple être réglés très facilement à l’aide du module de commande de distributeurs VAEM. Grâce à cette structure et au système de manipulation approprié, il est possible, par exemple dans l’automatisation des laboratoires, de remplir avec précision des plaques de microtitration en un temps record.

Nouvelles possibilités d’application

Les électrodistributeurs avec membrane de séparation VYKA et VYKB ainsi que le distributeur pneumatique à membrane de séparation VZDB ouvrent de toutes nouvelles possibilités d’application au-delà de l’automatisation de laboratoire. Par exemple l’apport d’arômes dans les aliments ou d’encre dans l’industrie de l’imprimerie, le nettoyage des trayons de vaches, le contrôle des liquides dans les fauteuils de dentistes ou la vaccination des œufs lors du processus d’incubation.

Des solutions de dosage innovantes et plus encore

Le Régulateur de courant de la vanne VAEM est un autre produit LifeTech qui offre des possibilités d’application très variées. Il peut commuter les électrodistributeurs les plus divers et permet de paramétrer facilement toutes les valeurs d’une réduction du courant de maintien. La solution de dosage individuelle est très facile à configurer - de la tête de dosage à un ou douze canaux avec régulateur de courant de la vanne VAEM.

Pipetter plus efficacement

L’équipe de développement LifeTech à Boston, aux États-Unis, a mis au point la nouvelle tête de dosage VTOI, qui peut doser sur huit sorties via une seule entrée. En outre, VTOI permet également de pipeter, c’est-à-dire de prélever des liquides de n’importe quelle source et de les restituer à un autre endroit. L’ensemble de ces éléments contribue largement à accélérer davantage les processus centraux de l’automatisation des laboratoires. L’équipe de Boston travaille en outre sur un système complet de pipettes ainsi que sur un système décentralisé de génération de pression et de vide. Festo ouvre aux fabricants toujours plus de possibilités et de nouvelles perspectives pour rendre la manipulation précise des liquides encore plus efficace.

Tête de dosage VTOE : solution de dosage prête à l’emploi

VTOE

  • Solution de dosage configurable composée d’une plaque de canal, de doseurs à membrane de séparation et de buses
  • Grande précision
  • Coefficient de variation (CV) type : < 1 % pour 10 à 1 000 μl
  • Doseur à membrane de séparation pour fluides sensibles et agressifs
  • Facilité de rinçage grâce aux petits volumes internes

Lien vers la boutique en ligne

Tête de dosage VTOI : extrêmement précise

Tête de dosage VTOI

  • Pour le dosage d’un liquide dans 8 canaux parallèles
  • Pas de la trame de 9 mm, idéal pour les plaques de microtitration
  • Conception simple, juxtaposition possible pour un débit accru
  • Un système complet avec seulement quelques composants

Plus d’informations sur le produit (PDF)

Module de commande de distributeurs VAEM : commande simple de distributeurs avec abaissement du courant de maintien

Module de commande de distributeur VAEM

  • Pilotage très rapide du distributeur avec une résolution temporelle de 0,2 ms
  • Interface numérique (RS232 et Ethernet) pour la configuration et la commande des distributeurs
  • Réglage simple du facteur d’étalonnage entre les différents canaux (temps d’ouverture par distributeur)
  • Entrée de déclenchement 24 V pour la commande du distributeur
  • Interface utilisateur graphique (IUG) offrant une grande simplicité d’utilisation et une visualisation claire

Lien vers la boutique en ligne

Distributeurs : à membrane de séparation pour les liquides agressifs

Valves

Distributeurs à membrane de séparation VYKA/VYKB/VZDB : compacts et extrêmement précis

  • Matériaux répertoriés par la FDA
  • Conception conforme à ISO 13485
  • Séparation fiable des fluides

- Pour les liquides agressifs

− Grande facilité de nettoyage

  • Flexibilité d’utilisation grâce à 3/2 et 2/2 (NC/NO)
  • Différentes largeurs nominales pour le dosage, l’aspiration et les applications à débit continu
  • Différentes tailles nominales pour le dosage, l’aspiration et les applications en débit continu

Plus d’informations sur le produit (PDF)

Raccords fluidiques et aiguille de dosage : matériaux répertoriés par la FDA

NLFA_VAVN

Raccord enfichable fluidique NLFA et aiguille de dosage VAVN : faciles à monter

  • Raccords pour fluides, particulièrement adaptés pour les applications de laboratoire
  • Cinq variantes de raccords pour une multitude de tuyaux
  • Dix variantes avec effilement et chanfrein en option
  • Convient pour les liquides agressifs
  • Matériaux répertoriés par la FDA
  • Excellente rinçabilité grâce à un raccordement sans espace mort

Plus d’informations sur le produit (PDF)

Articles intéressants

janvier 2021

Toutes les catégories