Bases de la pneumatique et de l'électropneumatique

Formation professionnelle

Les technologies ont beau être de plus en plus digitales, s’agissant d’opérer un mouvement, la pneumatique/électropneumatique reste une solution des plus efficientes pour automatiser des opérations et vous faire gagner en productivité. Formez-vous aux outils et principes de base de la pneumatique et de l'électropneumatique industrielle.

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les fondamentaux permettant de spécifier les éléments d’un schéma électropneumatique d’un système automatisé de production.

Savoir déterminer et dimensionner les composants de base d’un schéma industriel.

Programme 2023

(format hybride*)

Notre formation se déroule en session inter-entreprise (inscription individuelle) ou dans votre société.

➜ Test de positionnement

  • Qualité de l’air comprimé selon la norme ISO 8573-1
  • Fondamentaux des lois physiques et mécaniques
  • Schématisation électropneumatique selon 1219-1
  • Production et traitement de l’air comprimé
  • Usage des actionneurs pneumatiques sur applications standards
  • Schéma & Application Electro-Pneumatique Basique
  • Organes logiques et accessoires électropneumatiques
  • Applications avec cycles

➜ Test final de connaissances
* Mixer présentiel et à distance : cette méthode, dite "hybride", assure aux participants plus d'autonomie et facilite l'apprentissage

Compétences développées

A la fin des sessions, le participant sait :

  • Identifier les sources de pollution de l'air comprimé et spécifier les solutions au regard de la norme ISO 8573-1
  • Spécifier les caractéristiques essentielles d'une application (débit, pression, force, vitesse de déplacement, accélération, température de l'air, puissance électrique consommée)
  • Évaluer la pertinence des valeurs par rapport à des repères d'usages conventionnels et éviter des erreurs
  • Reconnaître les différents symboles pneumatiques et électropneumatiques selon la norme EN ISO 1219-1
  • Spécifier les éléments relatifs à la production d'air pour optimiser le fonctionnement de l'installation
  • Assurer une application avec pilotage d’un cycle de sortie de vérin et/ou rentrée, et choix éventuel d'isolement ou désactivation
  • Réaliser des applications impliquant le contrôle des mouvements et à automatiser un cycle simple
  • Combiner différents organes pour assurer une application impliquant un cycle automatisé


Modalités pédagogiques

  • Présentiel, animé par un formateur certifié
  • Distanciel, animé en Webclass par un formateur certifié
  • E-learning, module d’autoapprentissage

Informations pratiques

  • Les sessions en présentiel se déroulent à Bry-sur-Marne (94) ou dans votre société.
  • Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap


Dates formation 2023

Pneumatique - Électropneumatique

Session inter-entreprise :

  • 27/03/2023 - 02/06/2023 (à Bry-sur-Marne + à distance)
  • 06/06/2023 - 12/09/2023 (à Bry-sur-Marne + à distance)
  • 26/09/2023 - 14/11/2023 (à Bry-sur-Marne + à distance)

Session dans votre société : nous contacter ci-dessous