L'automatisation électrique : le maître de la productivité

Automatisation électrique

C'est vous qui savez au mieux quelle technologie utiliser pour votre installation industrielle : électrique, pneumatique, ou une combinaison intelligente. Et la technique d'automatisation électrique de Festo vous accompagne avec une gamme de services presque illimitée et une connectivité parfaite.

Automatisez ce qui bouge

Vous souhaitez automatiser vos installations de façon sensée, précise et pérenne à la fois. Festo propose des solutions technologiquement cohérentes et innovantes qui vous laissent une grande liberté technique. Avec Festo, vous profitez d'un degré élevé de flexibilité, car vous déterminez vous-même dans quelle mesure vous automatisez avec nous et lequel de nos produits vous utilisez en fonction de vos normes internes, aujourd'hui et demain. De cette façon, vous pouvez rapidement et facilement optimiser vos concepts d'automatisation, adapter vos installations étape par étape en fonction des coûts et garantir dès aujourd'hui de futurs avantages compétitifs.

Connectivité mécanique

Peu importe le mouvement que vous souhaitez automatiser : notre large gamme d'axes linéaires et de modules rotatifs répondra à tous vos besoins et s'adapte en outre à nos servomoteurs et à vos normes internes.

Connectivité électrique

Pour relier la mécanique à votre technologie de commande, il suffit de choisir parmi notre gamme de servomoteurs et de servocontrôleurs. Ils sont toujours parfaitement adaptés, faciles à configurer et rapides à mettre en service grâce au logiciel Festo Automation Suite.

Connectivité intelligente

La communication libre et diversifiée et l'intégration directe et complète de nos contrôleurs dans des concepts de commande de niveau supérieur, ainsi que la commande décentralisée des modules de processus individuels à l'aide des solutions globales de motion control Festo, permettent d'offrir un large éventail de solutions pour les tâches d'automatisation industrielle - soutenues par des solutions logicielles innovantes pour l'ingénierie et la configuration.

Autres produits phares pour l'automatisation électrique

Vous trouverez ici un aperçu des principaux produits.

Voir les produits

Connectivité électrique : des servo-entraînements hautement fonctionnels et parfaitement connectables

Nos contrôleurs CMMT innovants et compacts et nos servomoteurs EMMT aussi puissants qu'efficaces vous offrent la meilleure rentabilité et une utilisation simple. Le large éventail de puissance commence aujourd'hui déjà avec les régulateurs très basse tension avec 150 W / 24 V DC ou 300 W / 48 V DC et atteint jusqu'à 6 kW et demain même jusqu'à 12 kW pour les régulateurs basse tension.

L'intégration directe de ces contrôleurs dans des systèmes de commande orientés Ethernet vous offre une flexibilité maximale lors de la mise en œuvre de vos solutions de mouvement. Ce qui est remarquable ici, c'est que vous pouvez mettre en service votre solution de servocontrôleur avec Festo Automation Suite en quelques étapes seulement et ce, sans savoir-faire informatique spécial et en incluant l'électromécanique appropriée.

La gamme est complétée par d'autres contrôleurs de servomoteurs et de moteurs pas à pas éprouvés depuis des années, par l'actionneur intégré EMCA et par des servomoteurs et des moteurs pas à pas hautement économiques. Fonctions de sécurité étendues comprises.

Apprenez en plus sur la simplicité et la diversité des servo-entraînements et des moteurs Festo

Connectivité en temps réel avec le système d'E/S déportées ultra-léger et compact

Techniquement exceptionnel : le système d'automatisation CPX-AP-I permet l'intégration directe et flexible de puissants modules d'E/S et de terminaux de distributeurs dans des systèmes hôtes orientés Ethernet. Il impressionne par son aptitude en temps réel avec un temps de cycle de bus allant jusqu'à 250 μs et un débit de données net de 200 Mbit en Full Duplex. Ce qui rend le CPX-AP-I idéal pour les processus rapides et synchrones.

IO-Link avec CPX-AP-I : grâce à la communication système AP intégrée, dans des limites de puissance données, il est théoriquement possible de connecter jusqu'à 316 appareils IO-Link par interface de bus dans les limites de performance données - des appareils IO-Link de Festo et de fournisseurs tiers ainsi que d'autres composants Festo avec raccord I-Port. En outre, le CPX-AP-I est facile et pratique à utiliser grâce à l'outil IO-Link Festo avec son interface graphique pour le réglage des paramètres et du port maître, ainsi que le téléchargement automatique de toutes les descriptions d'appareils IO depuis le portail IODDfinder.

Cliquer ici pour accéder au CPX-AP-I

En ligne pour trouver le bon actionneur : Electric Motion Sizing

L'outil de dimensionnement et de simulation vous aide à trouver le servo-entraînement électrique ou électromécanique adapté à votre application. Le calcul s'effectue sur la base de quelques paramètres, tels que la masse, la distance de course / déplacement, le temps de cycle, et vous savez déjà quelle solution constituée d'un contrôleur et d'un moteur ou d'un contrôleur, d'un moteur et d'un système mécanique satisfait vos exigences de la manière la plus rentable.

  • Un calcul simple, sûr et rapide
  • Accès gratuit au site web Festo - sans enregistrement, téléchargement ni installation d'un logiciel
  • Les utilisateurs enregistrés peuvent effectuer des simulations détaillées et recevoir des informations complémentaires, telles qu'une analyse du comportement de suroscillation

Electric Motion Sizing

Handling Guide Online - Conception de systèmes de manipulation

Vous pouvez configurer rapidement et facilement le bon système de manipulation avec le Handling Guide Online, de la solution à un seul axe au portique tridimensionnel. Tout ce que vous avez à faire est d'entrer la définition de l'axe, la charge utile, etc. et vous recevrez un système sans erreur et prêt à être commandé en seulement 20 minutes. Nous le livrons, données CAO et fichiers de mise en service compris, prêt à être installé ou partiellement monté.

Démarrer le Handling Guide Online

Cela pourrait également intéresser vos collègues. Partagez notre contenu grâce à ce lien .