La variante pour charges lourdes EGC-HD-TB avec 2 guidages offre une absorption de la charge encore plus grande qu'avec l'axe à courroie crantée standard EGC-TB, tout en assurant là aussi une dynamique et une vitesse élevées. Elle est en outre adaptée aux charges importantes et aux courses longues.
Avec guidage pour charges lourdes
Conçu pour des vitesses et des accélérations élevées
Pour charges et couples extrêmes et poussées importantes
Guidage duo de rails précis et à grande capacité de charge
Possibilité de montage du moteur sur 4 côtés
Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm