Capteur de proximité SDBT-MSX

Capteur de proximité électronique pour rainure en T, insérable par le dessus ; la mise en service la plus simple, la plus rapide et la plus sûre sans alimentation électrique, sans réglage fin et sans réajustement : auto-apprentissage, programmable
  • Principe de mesure : capteur à effet Hall
  • Auto-apprentissage : apprentissage automatique du point de commutation au démarrage de l'installation
  • Programmable : PNP/NPN, normalement ouvert/normalement fermé et largeur de la fenêtre de commutation entre 2 ... 15 mm
  • Vissable dans la rainure par le haut
  • Indications d'état à LED
  • Longueur de câble 0,3 ... 5 m
Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements