Combinaison d'unités de traitement d'air MSE6-C2M

Réguler, commuter, mesurer : contrôle total de l'alimentation en air comprimé ! Le MSE6-C2M surveille la consommation, bloque l’alimentation en air comprimé pendant les périodes d’arrêt machine et assure un redémarrage en douceur car la pression ne descend pas en dessous d’un seuil défini par l’utilisateur.
  • Dimension modulaire 62 mm
  • Unité de conditionnement pneumatique intelligente qui optimise l'utilisation d'air comprimé comme support d'énergie
  • Combinaison d'un nœud de bus, d'un capteur de débit, un capteur de pression, une vanne de coupure, et un distributeur proportionnel de pression
  • Détection des temps d'arrêt machines et des fuites
  • Coupure et régulation de pression pilotées par l'utilisateur
  • Limitation d'augmentation de la pression de consigne paramétrable
  • Dispose de fonctions de mesure, de commande et de diagnostic
  • La connexion au bus de terrain (PROFINET IO) via un nœud de bus intégré permet l’intégration dans un système de commande de niveau supérieur
  • Extension du système utilisant l'interface CPX pour connecter un module d'efficacité énergétique MSE6-D2M ou des modules CPX d’entrées/sorties Tout ou Rien et analogiques
  • Deux entrées et sorties Tout Ou Rien
  • Fonctionnement durable grâce à la coupure active d'air et à la réduction de la pression
Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements

Une utilisation intelligente de l'énergie

Le module d'efficacité énergétique MSE6-C2M combine régulateur de pression, distributeur de mise en circuit, capteurs et communication par bus de terrain en une seule unité. Il surveille la consommation d'air comprimé, coupe l'arrivée d'air comprimé en période de veille après un temps d'attente défini et empêche la pression de la machine de chuter sous un seuil défini par l'utilisateur.

Détection des phases de veille, coupure automatique ou régulation de la pression en veille
Après avoir saisi les paramètres spécifiques à la machine, le module reconnaît si l'installation est en production ou à vide. En coupant l'alimentation en air comprimé, on évite de consommer inutilement de l'air et de continuer à alimenter d'éventuelles fuites dans la machine. Pour les installations dont la disponibilité serait ainsi menacée, la régulation de la pression en veille du MSE6-C2M peut, au contraire, maintenir la pression de sortie à une pression de veille préalablement définie.

Fonctions de contrôle et surveillance des processus
Le MSE6-C2M peut être intégré dans des installations existantes ou dans de nouvelles installations. Et ce, partout où l'alimentation en air comprimé des machines doit être surveillée et régulée.

Fonctions de contrôle :

  • Pression de sortie réglable
  • Réduction automatique de la pression sans purge de l'installation pendant les temps d'arrêt
  • Détection des fuites par évaluation de la chute de pression en mode veille
  • Montée en pression réglable (Soft-Start)
  • Entrées et sorties numériques

Suivi des processus :

  • Débit
  • Consommation d’air
  • Pression de sortie
  • Variation de la pression

Vous voulez savoir combien d'argent et de CO2 vous pouvez économiser avec le MSE6-C2M ?

Découvrez toutes les informations produit importantes sur le module d'efficacité énergétique MSE6-C2M

Gestion intelligente de l'air comprimé avec le MSE6-C2M

Découvrez ici le fonctionnement en mode automatique :

Retour sur investissement après 1 an ou 1 an et demi seulement


Supposons qu'une machine soit en exploitation en deux équipes, 250 jours par an, avec une consommation d'air comprimé de 2 000 l/min à 6 bar et un taux de fuite de 10 %. Si l'air comprimé n'est pas coupé pendant les 4 000 heures sans production, 48 000 Nm³ sont tout simplement perdus. Un luxe prohibitif qui vous coûtera 912 euros et 3,2 tonnes de CO2. En revanche, en réduisant la pression de 6 bars à 2,5 bars, vous pouvez économiser 640 euros et 2,2 tonnes de CO2.
Et comme d'autres fonctions sont intégrées dans les modules d'efficacité énergétique, comme les vannes de régulation de pression classiques MS6-LR, les distributeurs de mise en circuit MS6-EE, les capteurs de pression SPAU ainsi que les capteurs de débit SFAM le temps d'amortissement est encore plus court. D'autant plus si l'on tient compte du coût d'une recherche manuelle régulière des fuites.
En fin de compte, une utilisation plus consciente de l'air comprimé est donc rentabilisée en moins de 1 an à 1 an et demi.

Exemple de calcul :

  • Coût de l'air comprimé : 0,019 €/Nm³
  • Consommation de la machine : 2 000 l/min
  • Production/jour : 16 h
  • Production/an : 250 j
  • Taux de fuite : 10 %
  • Pression de travail : 6 bar
  • Pression de veille : 2,5 bar

Fuite
10 % à 2 000 l/min* = 2 000 l/min (fi = 0,2 Nm³/min)

Période sans production :
(365 j - 24 h) - (250 - 16 h) = 4 760 h
4 760 h - 760 h** = 4 000 h (240 000 min)

Fuite pendant la période de non-production (à 6 bar)
0,2 Nm³/min - 240 000 min = 48 000 Nm³

Économies pendant les périodes de non-production
en cas d'abaissement de la pression de 6 bar à 2,5 bar
48 000 Nm³ - 0,7 - 0,019 €/Nm³ = 639 €

  1. * en fonction du type de fuite : pour le pire cas purement statistique (trou dans le tuyau) = 70 %
    ** Hypothèse : 760 h de remise en état/maintenance
    *** 1 kWh d'électricité génère 0,5 kg de CO2. Les chiffres sont valables pour l'Allemagne et peuvent varier dans d'autres pays. Source des chiffres de 2015 : Agence fédérale allemande de l'environnement