Combinaison d'unités de traitement d'air MSE6-E2M

Le MSE6-E2M surveille constamment la consommation d'air comprimé, bloque l’alimentation en air comprimé pendant les périodes d’arrêt machine après un temps d'attente défini et détecte les fuites. Il est possible de l'intégrer directement dans des architectures réseau avec PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT ou Ethernet/IP.
  • Dimension modulaire 62 mm
  • Unité de conditionnement pneumatique intelligente qui optimise l'utilisation d'air comprimé comme support d'énergie
  • Combinaison d’une vanne de coupure, d'un capteur de débit, d’un capteur de pression et d’une vanne de coupure
  • Détection des temps d'arrêt machines et des fuites
  • Coupure et mise en pression commandées par l'utilisateur
  • Dispose de fonctions de mesure, de commande et de diagnostic
  • La connexion au bus de terrain (PROFIBUS DP, PROFINET IO, EtherNet/IP ou EtherCAT) via un nœud de bus intégré permet la connexion à une commande de niveau supérieur
  • Fonctionnement durable grâce à la coupure active d'air et à la réduction de la pression
Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements

Économiser de l’énergie n’a jamais été aussi facile

Le module d’efficacité énergétique MSE6-E2M automatise pour vous l’économie d’énergie dans les systèmes d’air comprimé. Ce module intelligent surveille et régule de manière entièrement automatique l’alimentation en air comprimé dans les installations nouvelles et existantes.

Le système est en veille ? L’air comprimé est coupé !
Si le MSE6-E2M détecte un état de veille à l’aide des données définies, l’alimentation en air comprimé est automatiquement coupée, de manière similaire au système start-and-stop d’une voiture. Aucun air comprimé n'est ainsi consommé pendant ces temps de pause, même en cas de fuites ! Il est facile de lancer un redémarrage manuel depuis le tableau de bord de la machine.

Mesure des fuites
Si l’alimentation en air comprimé est bloquée, le MSE6-E2M vérifie l’étanchéité à la pression de l’installation. Si la pression diminue trop rapidement, cela indique une fuite importante. L’exploitant de l’installation en est alors informé par le biais d’un message. Vous pouvez ainsi maintenir vos installations selon vos besoins.

Surveillance de l’état des installations
Pour une surveillance simple de l’énergie : le MSE6-E2M fournit en permanence des données pertinentes pour le processus. Intégré à la commande de la machine via Profibus, le MSE6-E2M échange de manière cyclique des données importantes telles que le débit, la pression et la consommation et peut être commandé via le panneau de commande.

Découvrez ici comment l’air comprimé se coupe automatiquement en mode veille et la mesure des fuites :

Nos conseils pour choisir votre module E2M :

Voici la version à choisir en fonction de votre bus de terrain :

  • Noeud de bus Profibus DP : FB13
  • Ethernet IP : FB36
  • PROFINET en M12 : FB33
  • PROFINET en RJ45 : FB34
  • PROFINET en SCRJ : FB35
  • EtherCAT : FB37