Distributeur à commande piézoélectrique VEMP

Distributeur à commande piézoélectrique petit et léger pour la régulation proportionnelle de la pression ou du débit. Il est particulièrement adapté à une utilisation dans les dispositifs mobiles, p. ex. dans le domaine de la technique médicale. Il peut être utilisé comme manodétendeur en association avec un capteur.
  • Consommation d’énergie très réduite
  • Pas d'auto-échauffement
  • Fuite faible
  • Grande précision
  • Fluide de service : air, oxygène, gaz inertes, azote
  • Piézotechnologie intégrée
  • Longue durée de vie
  • Poids léger
  • Fixation : sur embase, sur barrette de raccordement
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements

Petit, léger, économique

Dans le domaine de la médecine diagnostique et thérapeutique, la tendance est à l'utilisation de dispositifs médicaux de plus en plus petits et légers. Pour les applications mobiles, l'accent est mis sur une consommation énergétique minimale, un poids réduit et une grande fiabilité, par exemple pour l'oxygénothérapie. Idéal pour répondre à ces exigences : le distributeur proportionnel VEMP avec technologie piézoélectrique.

Le fonctionnement du distributeur à commande piézoélectrique VEMP

Régulation de la pression : distributeur 3/3
Le distributeur à commande piézoélectrique contient deux plieurs et trois ports. Cette solution compacte permet une régulation complète de la pression. Il y a un plieur pour la mise sous pression et un deuxième pour la mise à l'échappement. Le troisième état est fermé, ce qui permet de maintenir la pression. Concrètement, cela se présente comme suit :

Sans dégagement de chaleur

Avec 1 mW, le distributeur proportionnel très compact VEMP ne nécessite que très peu d'énergie : elle maintient son état actuel sans courant, le débit peut être modifié avec peu de courant. Il n'y a donc pas de dégagement de chaleur. Son faible poids de 20 g est donc idéal pour une utilisation dans les appareils mobiles tels que les appareils d'oxygénothérapie portables.

Comportement proportionnel

Le VEMP permet de réguler de manière proportionnelle et extrêmement précise des débits de gaz de 0 ... 30 l/min, mais aussi des pressions. Avec une vitesse de commutation de 15 ms, il réagit très rapidement à un changement de valeur de consigne réglé. Idéal pour l'oxygénothérapie/la thérapie respiratoire, les matelas médicaux, l'ophtalmologie et la dialyse. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un signal à modulation de largeur d'impulsion pour contrôler les débits, la valeur de consigne peut être réglée avec une tension continue.

Silencieux

La technologie piézoélectrique utilise un mécanisme complètement différent de celui des électrodistributeurs. Ainsi, le distributeur fonctionne sans bruit.