Sans dégagement de chaleur
Avec 1 mW, le distributeur proportionnel très compact VEMP ne nécessite que très peu d'énergie : elle maintient son état actuel sans courant, le débit peut être modifié avec peu de courant. Il n'y a donc pas de dégagement de chaleur. Son faible poids de 20 g est donc idéal pour une utilisation dans les appareils mobiles tels que les appareils d'oxygénothérapie portables.
Comportement proportionnel
Le VEMP permet de réguler de manière proportionnelle et extrêmement précise des débits de gaz de 0 ... 30 l/min, mais aussi des pressions. Avec une vitesse de commutation de 15 ms, il réagit très rapidement à un changement de valeur de consigne réglé. Idéal pour l'oxygénothérapie/la thérapie respiratoire, les matelas médicaux, l'ophtalmologie et la dialyse. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un signal à modulation de largeur d'impulsion pour contrôler les débits, la valeur de consigne peut être réglée avec une tension continue.
Silencieux
La technologie piézoélectrique utilise un mécanisme complètement différent de celui des électrodistributeurs. Ainsi, le distributeur fonctionne sans bruit.