Pour les plages de pression jusqu'à 6 bar : la technologie piézoélectrique permet au VEAB une très grande précision et une durée de vie très longue. Autres avantages : des temps de commutation courts, un fonctionnement silencieux et une consommation énergétique très faible.
Fonctionnement silencieux
Consommation d’énergie très réduite
Grande précision
Piézotechnologie intégrée
Temps de commutation réduits
Fixation : avec trous débouchants, montage sur rail DIN