Distributeur proportionnel de pression VEAB

Pour les plages de pression jusqu'à 6 bar : la technologie piézoélectrique permet au VEAB une très grande précision et une durée de vie très longue. Autres avantages : des temps de commutation courts, un fonctionnement silencieux et une consommation énergétique très faible.
  • Fonctionnement silencieux
  • Consommation d’énergie très réduite
  • Grande précision
  • Piézotechnologie intégrée
  • Temps de commutation réduits
  • Fixation : avec trous débouchants, montage sur rail DIN
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements
  • Diagrammes