Electrodistributeur à raccordement individuel VUVG

L’intérieur reconçu de ce distributeur universel combine performance et compacité avec brio. Toute la gamme VUVG vous offre exactement ce dont vous avez besoin, du distributeur simple au terminal de distributeurs.
  • Distributeur universel compact
  • Système de raccordement électrique modulaire (E-box)
  • Grand débit au regard de la taille
  • Distributeurs à raccordement direct utilisables isolés ou en batterie
Configurer le produit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements

Le distributeur compact

Distributeurs individuels VUVG : pour plus de puissance dans un volume plus petit ! Prix attractif, convaincant et montage rapide. Toujours présent quand vous avez besoin d'un débit particulièrement élevé pour un petit volume et quand les applications sont rapides, comme p. ex. dans l'assemblage de petites pièces et l'industrie électronique, alimentaire et du conditionnement.

Peu d'espace ? Aucun problème !

Le VUVG est conçu pour un espace de montage réduit.

Rapide, sécurisé, simple

Commande, assemblage, installation. Grâce à des vis imperdables, un joint d'étanchéité intégré et bloqué, différents câbles préconfectionnés et des raccords électriques.

Petit volume, grande performance

La meilleure empreinte : pour un débit jusqu'à 100 % plus élevé avec une densité énergétique supérieure.

Clic ! Facile : clipser et c'est terminé

E-box avec de nombreuses possibilités de raccord pour une intégration optimale dans votre installation.

VUVG-...-S avec caractéristiques ciblées

Des caractéristiques ciblées avec la qualité Festo éprouvée à un prix attractif : le nouveau membre de la gamme VUVG-...-S. Disponible en grandes quantités dans le monde entier en tant que membre de la gamme standard !

Animation de produit

Des distributeurs puissants pour tous les budgets

Durée de vie du produit : gamme VUVG

Notre gamme VUVG vous offre une longue durée de vie et vous permet d'économiser des frais d'exploitation. Cela permet non seulement de réduire les coûts de maintenance, mais aussi d'éviter les arrêts de production. Laissez-vous convaincre par de nombreux autres avantages en regardant la vidéo.

Distributeur compact VUVG

Les distributeurs VUVG permettent d’automatiser facilement les applications les plus courantes, à un prix unique, avec la qualité Festo !

  • Solution innovante : grâce au pilotage interne ou externe réglable pour les distributeurs montés en embase.
  • Polyvalent : de nombreuses fonctions de distributeurs, une sélection de raccords rapides ou filetés, avec distributeurs à raccordement des ports de travail direct sur les distributeurs, ou sur l’embase.
  • Fonctionnement fiable : composants en métal robustes et durables, dépannage rapide grâce à l'affichage LED visible à 360°, plusieurs choix de commande manuelle possible.
  • Facile à installer : permet un montage mural robuste ou un simple montage sur rail Din à l'aide de vis. Connexions électriques facilement interchangeables grâce à une nouvelle conception de connexion électriques

Le VUVG fait partie du programme standard, avec les gammes les plus compétitives de Festo qui vous offrent les solutions les plus fiables pour faire passer l'automatisation de votre usine au niveau supérieur.

➜ En savoir plus

Le nouvel électrodistributeur de la gamme compacte

Caractéristiques du produit

  • Débit élevé
  • Connexion électrique M8 ou filaire
  • Conception flexible
  • Montage individuel ou sur embase
  • Montage direct sans accessoiresLED visible à 360 degrés
  • Conçu et fabriqué en Allemagne

Solutions d'automatisation

  • Automatisation modulaire
  • Installation hybride (centralisée/décentralisée)
  • Installation centralisée
  • Automatisation pneumatique