Toutes les fonctions du conditionnement de l'air comprimé : régulateurs de pression, distributeurs de mise en circuit, filtres-manodétendeurs, distributeurs de mise en pression progressive avec fonction de sécurité, filtres, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d’eau, capteurs, lubrificateurs et répartiteurs. La solution adaptée pour chaque tâche. Dans les tailles 4, 6, 9 et 12.
Dimension modulaire 40 m
Manodétendeur à membrane à commande directe
Bonne caractéristique de réglage, compensation de pression d'alimentation et faible hystérésis de pression
Bonne séparation des particules et condensats
Avec ou sans échappement secondaire
Débit élevé
Bouton tournant verrouillable
Option d’inversion pour la mise à l’échappement de la sortie 2 vers l'entrée 1 déjà intégrée