La fiabilité a un nom : DFM. L'actionneur guidé avec le meilleur rapport coût/performance du marché se distingue par des propriétés de guidage, une robustesse et une flexibilité optimales. Sûr, flexible et résistant : même à des couples élevés.
Avec ses deux différentes variantes de guidage, le DFM peut déplacer des masses jusqu'à 100 % plus élevées que ses concurrents.
Grâce aux différentes possibilités de montage et de raccordement, le DFM s'adapte de manière flexible à chaque application.
Grâce à la combinaison d'un actionneur linéaire et d'une unité de guidage performante, le DFM déplace en toute sécurité des masses importantes, même dans un petit espace de montage.
Le DFM fait partie de notre gamme standard et est donc rapidement disponible dans le monde entier.
En raison de ses propriétés de guidage nettement supérieures, le DFM est nettement plus résistant et durable que la concurrence.
Une qualité de construction incroyable, une excellente capacité de guidage - le tout dans un format modulaire. Flexible et sûr, même avec un couple élevé - à un prix très attractif !
La fiabilité a un nom : DFM. Avec le meilleur rapport prix/performance du marché, cet actionneur guidé se distingue par ses caractéristiques de guidage optimales, sa conception robuste et sa flexibilité. Sécurité, flexibilité et robustesse, même à des couples élevés.
Le DFM fait partie du programme standard, avec les gammes les plus compétitives de Festo qui vous offrent les solutions les plus fiables pour faire passer l'automatisation de votre usine au niveau supérieur.