Puissant, précis et compact. Le puissant entraînement à double piston du mini-chariot DGST séduit en particulier par la précision et la résistance du guidage à billes. Mais aussi grâce à la combinaison du chariot et de l'étrier à partir d'une seule pièce. Le résultat : une précision maximale dans l'application.
Les éléments amortisseurs intégrés dans l'espace de montage et la longueur de construction extrêmement courte font du DGST le chariot le plus compact du marché. Le DGST permet ainsi de gagner de la place dans toutes les applications client.
La grande variété d'amortissements, tout comme l'utilisation de transmetteurs de position, donne lieu à de nombreuses et de nouvelles possibilités d'applications. Ou vous pouvez économiser des coûts et utiliser le DGST sans amortissement supplémentaire.
L'étrier et le chariot du DGST sont fabriqués à partir d'une pièce. Cela permet d'obtenir les meilleures précision et fidélité angulaire possibles des interfaces du chariot et de l'étrier l'une par rapport à l'autre. En outre, la résistance et la robustesse, notamment de l'interface au niveau de l'étrier, augmentent encore.
Découvrez en 35 secondes les caractéristiques et les avantages de la gamme de chariots pneumatiques DGST
Avec le mini-chariot DGST, vous pouvez atteindre une précision incroyable en combinant la qualité et les hautes performances de Festo dans un seul élément.
Visualisez toutes les variantes, configurez le produit et ajoutez-le à votre panier rapidement et facilement.
Le mini-chariot DGST fait partie du programme standard, avec les gammes les plus compétitives de Festo qui vous offrent les solutions les plus fiables pour faire passer l'automatisation de votre usine au niveau supérieur.
Grâce à ses caractéristiques et à sa conception, le mini-chariot DGST est un produit polyvalent, adaptable à de nombreuses applications.
Les domaines d'application sont principalement les secteurs suivants :
Quelques exemples :