Robot cartésien pour les déplacements 3D. Pour les longues courses allant jusqu'à 3000 mm dans le sens de déplacement X, y compris avec des charges élevées. Utilisation universelle grâce à la combinaison de plusieurs modules d'axe. Procédez à la configuration et à la commande en seulement trois étapes via le Handling Guide Online !
Système complet prêt-à-installer, chaîne porte-câbles comprise pour guider câbles et tuyaux, avec kit moteur et contrôleur adapté
Pour des déplacements en trois dimensions dans la zone de travail verticale
Zone de travail flexible grâce aux courses dimensionnables dans le sens X et Y et Z
Axe vertical sélectionnable - pneumatique ou électrique
Axe X basé sur l'axe à courroie dentée EGC-TB
Axe Y basé sur l'axe à courroie crantée EGC-TB et l'axe à courroie crantée avec guidage pour charges lourdes EGC-HD-TB
Axe Z basé sur les mini-chariots DGSL (pneumatique), EGSL (électrique) et axe à vis à billes EGC-BS (électrique)
Rigidité mécanique élevée et structure robuste
Utilisation universelle
Particulièrement adapté aux longues courses dans toutes les directions