Raccord NLFA

Pour les médias fluidiques : les raccords NLFA sont disponibles en cinq variantes pour différents tuyaux. Combinés aux aiguilles de dosage VAVN, ils conviennent idéalement aux applications de laboratoire.
  • Pour l'assemblage dans les appareils de laboratoire
  • Rinçage très facile grâce à une connexion sans espace mort
  • Pour gaz et fluides
  • Convient aussi aux fluides agressifs
  • Matériaux en contact avec le fluide : PP
  • Pour la fixation des tuyaux et des aiguilles de dosage
  • Modèle droit
  • Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements

Raccord NLFA : une connexion fluide parfaite

Les raccords enfichables fluides NLFA permettent de réaliser des connexions fluides parfaites entre différents composants sans espace mort. Vous pouvez facilement raccorder différents tuyaux ainsi que des aiguilles de dosage à ces raccords enfichables, ce qui est idéal pour l’automatisation des laboratoires.

Module pré-assemblé 2 en 1 : rainure et virole
Grâce à une technique innovante, les raccords pour liquides sont faciles à installer : les deux pièces individuelles du raccord sont reliées entre elles et ne doivent pas être commandées ou montées séparément.

Ajustement parfait avec des aiguilles VAVN
Composez très facilement votre propre tête de dosage avec, par exemple, des distributeurs VYKA et une embase VABS.

Version pincée et enfichée
Flexible et adapté à vos besoins : vous pouvez utiliser différents types de tuyaux ou d’aiguilles.

Fiche sans espace mort
Les raccords enfichables NLFA sont très faciles à nettoyer et réduisent de manière significative votre consommation de fluides coûteux.

Matériaux listés par la FDA pour les produits chimiques agressifs
Le matériau en contact avec le produit est le polypropylène. Vous pouvez donc utiliser les raccords enfichables même avec des fluides agressifs. Dans le même temps, votre travail de contrôle est réduit.

En bref

  • La rainure [1] et la virole [2] sont intégrées dans un seul produit
  • Module pré-assemblé : facile à manipuler, à sélectionner et à commander
  • Meilleure stabilité des tuyaux et des aiguilles grâce à la virole allongée

Serrage et étanchéité

  • Serrage optimisé grâce aux différents angles de cône de la rainure et de la virole [3]
  • Arête d’étanchéité définie grâce à la courbure convexe du bord avant proche du tuyau [4]

Outil d’assemblage supplémentaire NPAT

  • Pour un montage simple avec un couple de serrage défini

Aiguille de dosage VAVN

  • Pour les applications de dosage et d’aspiration
  • 10 aiguilles différentes disponibles
  • Les aiguilles de dosage VAVN s’adaptent parfaitement au raccord à visser NLFA